Înapoi la Prezentare generală

Întrerupătoare termice de protecție

Întrerupătoarele termice de protecție sunt insensibile la curenții de pornire înalți. Ele oferă protecție optimă împotriva suprasarcinilor în sistemul de distribuție a curentului, în tablouri de distribuție și construcțiile de instalații precum și protecția circuitelor din sistemele de baterii și de bord.

Întrerupătoarele termice de protecție sunt adecvate pentru tensiuni de până la maximum 250 V c.a. sau 65 V c.c.

Aplicați

Aplicație întrerupătoare termice de protecție  

Aplicație întrerupătoare termice de protecție

Întrerupătoarele termice de protecție se potrivesc optimal protejării motoarelor, corpurilor de iluminat, ventilelor electromagnetice, transformatoarelor sau rețelelor de bord.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere