Înapoi la Prezentare generală

Glosar

Diferite variante, cum se conectează întrerupătorul de protecţie la intrare, de ex. prin branșare sau fixare, respectiv înșurubare.

Această cifră indică câte căi de curent separate electric pot fi conectate. Întrerupătoarele de protecţie există cu număr diferit de poziţii.

Acestea indică comportamentul de declanșare al unui întrerupător de protecţie. Într-un grafic sunt reprezentate timpul de conectare şi puterea curentului la care se declanşează întrerupătorul de protecţie.

Felul modalităților de montare ale întrerupătoarelor de protecţie, precum tip de branșare, fixare sau distribuire.

Valoarea de curent, respectiv tensiune a întrerupătorului de protecţie stabilită de producător drept condiție de funcţionare. Aceste valori se referă la trăsăturile de funcţionare şi de putere.

Curent nominal, tensiune de evaluare sau frecvenţă de evaluare sunt valorile cu care este măsurat un echipament.

Descrie felul în care este acționat sau repoziționat un întrerupător de protecţie dispozitiv. Există variante cu repoziționare automată şi cu repoziționare manuală. Aceste sunt echipate cu o manetă comutatoare pentru acțiuni regulate sau neregulate de comutare.

Curbele caracteristice care descriu comportamentul unui întrerupător de protecţie dispozitiv sub anumite valori de curent şi tensiune.

Declanșarea unui întrerupător de protecţie dispozitiv, fără ca poziția manetei comutatoare să se modifice.

Întrerupător de protecţie care protejează de posibile defecte rezultate în urma unui scurtcircuit sau a unei suprasarcini. Acestea sunt realizate special pentru protecția dispozitivelor şi actuatoarelor din sisteme tehnice şi maşini.

Contact în circuitul electric principal, care trebuie să conducă curentul în poziție închisă.

Contact în circuitul curentului ajutător, care este acționat mecanic. Acesta servește drept contact pentru semnalizare la distanţă.

Distanța cea mai scurtă de-a lungul unei suprafețe a unui material izolator între două piese conductoare.

Curent de scurtcircuit prin intermediul unei conexiuni eronate cu impedanță redusă între două puncte, care au în mod normal potenţial diferit.

Sunt utilizate pentru a proteja cablurile de defecte, care pot apărea ca urmare a unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit.

Cea mai mică distanţă între două părţi cu capacități conductoare

MTBF înseamnă Mean Time Between Failures şi descrie valoarea estimată a perioadei de funcţionare între două avarii succesive.

Contact ajutător uscat. Deschis când este închis contactul principal.

Urmarea acționărilor dintr-o poziție în cealaltă şi înapoi.

Contact uscat ajutător. Închis când contactul principal este închis.

SFB înseamnăSelective Fuse Breaking. Întrerupătoare de protecţie dispozitiv care lucrează în baza acestei curbe caracteristice, se declanşează în general în cazul unui scurtcircuit. Curba caracteristică de declanşare SFB se află între curba caracteristică dintre M1 şi F1.

Sursele de alimentare care lucrează în baza acestei tehnologii oferă o rezervă mare de curent pentru cazul unui scurtcircuit. Şi la cabluri lungi instalaţia de siguranţă este alimentată cu curentul necesar de deconectare. Părțile neafectate ale sistemului care sunt şi ele conectate la această sursă de alimentare sunt alimentate în continuare cu curent.

Siguranțele deschid un circuit electric şi deconectează curentul, când o valoare electrică permisă este depășită pe o perioadă mai lungă.

Supracurentul care apare într-un circuit electric neafectat.

Curent care depășește curentul nominal.

Temperatura aerului din mediul din jurul echipamentelor, stabilită în anumite condiţii.

Valoarea maximă a unei tensiuni trecătoare, care în anumite condiţii nu provoacă avarii la izolație.

Contact de semnalizare cu trei conexiuni, care oferă funcţie de normal închis sau N/O.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere