Înapoi la Prezentare generală

Avantaje

Avantaje pentru clienți cu întrerupătoarele moderne de protecție

  • Protecție fiabilă a consumatorilor conectați
  • Fiabilitate ridicată
  • Protecție selectivă
  • Monitorizare centrală a circuitelor electrice cu semnalizare de stare la distanță
  • Posibilitate de reconectare ușoară
  • Disponibilitate maximă a sistemelor
  • Posibilități multiple de utilizare
Înapoi în sus
Spațiu restrâns – siguranță sporită: Grație designului îngust, întrerupătoarele de protecție au loc în aproape orice tablou de comandă

Calități principale

  • Deconectare fiabilă în caz de deranjament, chiar și la rezistențe mari de cablu, respectiv la cabluri lungi, grație limitării active de curent
  • Repunere rapidă în funcțiune după un deranjament, grație comutatorului on/off integrat
  • Informații de stare independente de locație, grație conceptului ingenios de monitorizare și telecomunicare
  • Protecție dispozitiv adaptată și sigură, datorită scalării sensibile a curenților nominali
  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului compact cu o lățime de 12 mm
  • Service simplu, grație conceptului unitare de carcasă conectabilă
  • Posibilitate de control central, grație intrării de reset și control teleghidate
  • Instalare cu economie de timp grație conceptului universal de punți pentru toate potențialele repetitive ale elementului de bază

 

  • Deconectare fiabilă în caz de deranjament, chiar și la rezistențe mari de cablu, respectiv la cabluri lungi, grație caracteristicii de declanșare SFB
  • Repunere rapidă în funcțiune după un deranjament, grație comutatorului on/off integrat
  • Informații de stare independente de locație, grație conceptului ingenios de monitorizare și telecomunicare
  • Protecție dispozitiv adaptată și sigură, datorită scalării sensibile a curenților nominali
  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului compact cu o lățime de 12 mm
  • Service simplu, grație conceptului unitare de carcasă conectabilă
  • Posibilitate de control central, grație intrării de reset și control teleghidate
  • Instalare cu economie de timp grație conceptului universal de punți pentru toate potențialele repetitive ale elementului de bază

Întrerupătoarele de protecție ale familiei de produse CB dispun de un design compact cu scalare fină a curenților nominali. Întrerupătoarele termomagnetice și electronice
dispun de un concept de telecomunicații bine gândit pentru o monitorizare de la distanță independentă de locație.

Aceste întrerupătoare de protecție sunt modulare și conectabile. Astfel, instalarea circuitelor de protecție se poate realiza în prealabil. Întrerupătoarele de protecție necesare pot fi selectate mai târziu și introduse în elementele de bază deja instalate. Dacă modificările din sistem influențează curentul nominal al circuitelor asigurate, o conexiune de întrerupător de protecție poate fi schimbată fără efort de cablare.

Conceptul flexibil de instalare a întrerupătoarelor de protecție modulare oferă posibilități nelimitate de aplicare. Varianta cu un canal permite combinarea diferitelor valori de siguranțe pe întreaga suprafață disponibilă.

Înapoi în sus

Elemente de bază pentru întrerupătoarele de protecție

Element de bază, opțional cu conexiune push-in sau cu șurub  

Element de bază, opțional cu conexiune push-in sau cu șurub

Elementele de bază sunt disponibile și cu bloc terminal cu conexiune cu șurub. Conectarea conductorilor cu tehnologia modernă push-in este simplă și economisește timp de instalare.

Conductorii rigizi sau prevăzuți cu ferulă pot fi introduși în canalul de conductori fără ajutorul uneltelor. Arcul de contact se deschide singur la o apăsare ușoară. Apoi acesta împinge conductorul în bara de curent. Conductori de la 0,12 mm² până la 6 mm² pot fi conectați fără efort prin push-in. Elementul de bază există alternativ și cu tehnologie de conectare cu șurub.

Înapoi în sus

Concept de șuntare

Punți conectabile pentru distribuția potențialului la o instalare în serie  

Punți conectabile pentru distribuția potențialului la o instalare în serie

Conceptul de șuntare permite foarte ușor cablarea potențialelor de același fel în grupele de întrerupătoare de siguranță. Cu ajutorul punților de șuntare se poate efectua o distribuție individuală de potențial la o reinstalare a întrerupătoarelor de protecție.

Printr-o șuntare dublă, alimentarea poate fi încărcată cu 41 A. Și conexiunile de telecomunicații pot fi conectate ușor între ele.

Înapoi în sus

Placă pentru întrerupătoare termomagnetice de protecție

Tablourile cu întrerupătoare de protecție sunt utilizate, de exemplu, în producția de serie a mașinilor sau în tehnologia de comandă sau de procese. La aplicații care se repetă identic, aceste variante preconfigurate cu mai multe canale se integrează bine în conceptul sistemului.

Pe baza distribuției centralizate de potențial, sunt reduse la minimum costurile instalării. Prin echiparea personalizată cu întrerupătoare de protecție termomagnetice, plăcile pot fi utilizate în mod versatil. Ele oferă posibilități de conectare pentru până la cinci consumatori pentru fiecare mod de protecție. Astfel, plăcile combină avantajele seriei de întrerupătoare de protecție CB TM1... cu distribuția simplă și cu economie de spațiu a potențialului.

Avantajele în detaliu:

  • Efort redus de instalare, grație plăcilor cu mai multe canale pentru întrerupătoare de protecție (4/8/12 canale)
  • Economie de spațiu cu până la 35% prin designul modular compact
  • Curent total de 60 A pentru alimentare grație capacității ridicate de susținere a curentului de către placă
  • Siguranță de grupă de mare performanță cu curenți nominale de până la 12 A pe canal
  • Conectare si gură a până la circuite electrice cu blocuri terminale duble cu cinci poli, separate
  • Informație de stare independentă de locație grație semnalizării de grup de la distanță în două grupe
  • Service simplu, grație conceptului unitare de carcasă conectabile
  • Variabil ca dotare prin utilizarea de fișe de protecție standard din seria de produse a întrerupătoarelor de protecție modulare

 

Înapoi în sus

Caracteristici ale plăcilor de întrerupătoare de protecție

Tablou cu întrerupătoare de protecție  

Placă întrerupător de protecție

  1. Semnalizare grupată de la distanță, în două grupe
  2. Punte conectabile pentru legarea în serie a grupelor de telecomunicații
  3. Întrerupătoare termomagnetice de protecție cu caracteristica de declanșare F1, M1 sau SFB până la 12 A pe fiecare canal
  4. Blocuri terminale de conectare plus, 5 x 2,5 mm2
  5. Blocuri terminale de conectare minus, 5 x 2,5 mm2
  6. Toate blocurile terminale de conectare cu tehnologie push-in
  7. Carcasă bază cu trecere prin panou UM-Pro cu rezistență la temperaturi ridicate
  8. Alimentarea blocurilor terminale de conectare 2 x 2 x 16 mm2, până la 60 A, potrivit pentru conectarea unei alimentări redundante

 

Înapoi în sus

Întrerupătoare termice de protecție

Cele mai importante caracteristici:

  • Protecție dispozitiv adaptată și sigură, datorită scalării sensibile a curenților nominali
  • Reluarea rapidă a operării după un deranjament, grație comutatorului mecanic integrat
  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului compact
  • Profil de conectare standardizat pentru suporturile de siguranță conforme cu normele ISO 8820-3 (Din 72581-3)
  • Instalare cu economie de timp grație conceptului standard de punți din accesoriile Clipline complete
  • Grad înalt de service, grație designului plug-in
Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere