Înapoi la Prezentare generală

Întrerupătoare termice de protecție

Organul de declanșare al întrerupătoarelor de protecție este un bimetal termic, o combinație între bimetal și un element de încălzire electric. Bimetalul constă din oțel și zinc, care se deformează sub influența căldurii. Dacă bimetalul termic atinge la un curent prea înalt o încălzire definită, va declanșa mecanismul de închidere.

Întrerupătoarele termice de protecție sunt o alternativă simplă și sigură pentru aplicații la care nu este necesară o oprire extrem de exactă.

Design (cu închidere cu comutare)

Designul unui întrerupător termic de protecție  

Designul unui întrerupător termic de protecție

Întrerupătoarele de protecție de tipul acesta lucrează cu un bimetal termic de tip bandă. Deconectarea are loc printr-un mecanism de contact cu arc. Cu acest întrerupător pot fi deconectate sau conectate manual dispozitivele de protecție.

Pentru reglarea din fabrică a timpului de oprire este folosit un șurub de reglare. Cu acesta este setată pretensionarea pentru bimetalul termic, care va acționa asupra mecanismului de declanșare.

Curenții nominali încep în zona miliamperilor și ajung până la zonele de amperi cu două cifre. Sunt potriviți pentru utilizarea până la 230 V c.a. sau 65 V c.c.

Legenda:

  1. Comutator on/off
  2. Tijă de cuplare cu arc
  3. Contact de comutare
  4. Bimetal
  5. Setarea tensiunii inițiale
Înapoi în sus

Schemă de montaj

Schema electrică de funcționare a unui întrerupător termic de protecție

Schema electrică de funcționare a unui întrerupător termic de protecție

Înapoi în sus

Design (cu manetă comutatoare)

Designul unei siguranțe termice automate miniatură  

Designul unei siguranțe termice automate miniatură

Siguranțele termice automate miniatură cu disc de ajustare ca bimetal termic au o formă foarte compactă. Contactul de întrerupere este montat direct pe disc. Aceste variante au o caracteristică de declanșare ceva mai rapidă ca cele cu bandă bimetalică.

Ele sunt folosite în general pentru protecția circuitelor de comutare integrate în sisteme de baterii și de bord până la 32 V tensiune constantă. Curenții nominali se află în zona Ampere cu două cifre. Cu ajutorul unei taste, întrerupătoarele termice de siguranță pot fi reconectate după declanşare. Curenții nominali mai mici sunt asigurați cu dispozitive de protecție cu design diferit.

Legenda:

  1. Contact de comutare
  2. Comutator de declanșare
  3. Bimetal

 

Înapoi în sus

Schemă de montaj

Schemă electrică de funcționare a unei siguranțe termice automate miniatură

Schemă electrică de funcționare a unei siguranțe termice automate miniatură

Înapoi în sus

Caracteristici de declanșare

 Caracteristica de declanșare a unui circuit de protecție  

Caracteristica de declanșare a unui circuit de protecție

Punctul de declanșare al întrerupătorului termic de protecție depinde de curentul de suprasarcină alăturat și de temperatura mediului din jur. Cu suprasarcină în creștere, întrerupătorul de protecție se declanșează mai repede, la curenți cu suprasarcini mai mici, se declanșează mai încet. Pentru întrerupătoare de protecție cu curenți nominali diferiți, dar caracteristici de declanșare similare, caracteristica de declanșare poate fi reprezentată în câmpuri de curbe caracteristice.

Întrerupătoarele termice de protecție reacționează în mod natural la influența căldurii. și temperatura ambientală influențează punctul de declanșare. Întrerupătorul de protecție se declanșează mai repede la o temperatură ambientală mai ridicată și mai târziu la o temperatură ambientală joasă.

Legenda:

t = Timp de comutare (în secunde)
xl = Multiplu al curentului nominal/factor de declanșare
1 = Domenii de curent ale câmpului de linii caracteristice
2 = Caracteristică de declanșare în domeniul inferior de temperatură (albastru)
3 = Caracteristici de declanșare grupa 1
4 = Caracteristici de declanșare grupa 2
5 = Caracteristică de declanșare în domeniul inferior de temperatură (roșu)

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere