Înapoi la Prezentare generală

Norme

Întrerupătoarele de protecție sunt concepute pentru utilizarea lor în sisteme de joasă tensiune. La ele se aplică norma DIN EN 60934. Această normă dă premisele tehnice pentru dispozitivele de protecție necesare pentru a proteja fiabil conductorii și dispozitivele. Norma stabilește că întrerupătoarele de protecție trebuie să aibă o capacitate de rupere nominală mai ridicată decât este necesar pentru condițiile de suprasarcină electrică. În cooperare cu o instalație de scurtcircuit stabilită posedă un curent nominal de scurtcircuit condiționat.

Producătorii de întrerupătoare de protecție oferă puteri de curenți nominal de la cca. 0,5 la 16 A cu diferite caracteristici de declanșare. Astfel, utilizatorul poate adapta instalația de protecție la necesitățile sistemului său, obținând astfel o disponibilitate ridicată.

DIN EN 60934 este valabil și pentru dispozitivele de comutare pentru protecția echipamentelor electrice în caz de tensiune prea mică sau de supratensiune. Este aplicabil la tensiuni de până la 440 V c.a. și până la 250 V c.c. la un curent nominal de până la 125  și la un curent nominal de scurtcircuit de până la 3000 A pentru deconectare. Această normă conține cerințele necesare pentru a asigura și stabili prin testarea de tip concordanțele cu valorile nominale de fabrică necesare.

Pentru comutatoarele de protecție fără separare galvanică este valabilăUL 2346.

Date tehnice

Date tehnice detaliate ale produselor descrise găsiți în respectivele domenii de produse.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere