Tehnologie demaror hibrid

Tehnologie demaror hibrid CONTACTRON

Comutare inteligentă a motoarelor

Comutați, rotiți și protejați motoarele simplu, compact și în siguranță cu tehnologia demaroarelor hibride!

Tehnologia demaroarelor hibrid CONTACTRON de la Phoenix Contact este o combinație de tehnologie fiabilă de semiconductori și tehnologie robustă de relee, comandată printr-un microprocesor. Aceasta permite o comutare lină și eliberează considerabil contactele de releu. De aceea, demaroarele hibride sunt de până la de 10 ori mai rezistente decât dispozitivele de comutare pur mecanice.

Această tehnologie inovativă din domeniul dispozitivelor de comutare a fost premiată cu Automation Award: "Pentru prima oară, toate funcțiile contactorilor cu schimbare de sens sunt dispuse pe o lățime de numai 22,5 mm și într-un singur dispozitiv - inclusiv siguranța".

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere