Înapoi la Prezentare generală

CONTACTRON - pentru costuri de cablare mai mici

Demaroarele hibrid CONTACTRON 4 în 1 integrează toate funcțiile unui circuit clasic de inversare inclusiv funcția de siguranță într-un singur dispozitiv.

Circuitele interne de sarcină și de blocare economisesc timp și asigură o cablare comprehensibilă în tabloul de distribuție. Față de soluția mecanică standard, efortul de cablare se reduce cu până la 75 %.

Cablare mai rapidă

CONTACTRON 4 în 1  

Demaroare hibrid CONTACTRON

Demaroarele hibrid CONTACTRON reunesc, în funcție de necesități până la patru funcții într-un singur dispozitiv. Printre acestea, funcția de rotire spre dreapta cu activare simplă printr-un card output CLP de 24V precum și rotire spre stânga cu funcție opțională de întoarcere, inclusiv cablare de blocare și de sarcină.

Mai mult, dispozitivele protejează motorul prin intermediul protecției integrate de motor cu funcție automatică și de resetare de la distanță. În afară de aceasta, funcția safety implementată pune în practică cerințele de oprire de urgență conform Performance Level e (PL e)/ categoria 3 (cat. 3).

Comparație: cale curent principal circuit de protecție cu reversie pentru motor

Cablare simplă cu CONTACTRON

Până la 75% mai puțin efort la cablare, în comparație cu metodele tradiționale.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere