Domenii de utilizare

Advanced Shielding Technology de la Phoenix Contact

Ecranare absolut sigură

Advanced Shielding Technology optimizează designul actual al conectorilor M8 și M12.

Sarcini mecanice

Sarcini mecanice aferente lanțurilor portcablu  

Absolut fiabil

Advanced Shielding Technology asigură rezistență la șoc și vibrații în cazul sarcinilor mecanice ridicate în aplicații cu torsiune, lanțuri portcablu sau robotică.

Mașini și sisteme de fabricație

Disponibilitate maximă a sistemului  

Absolut sigur

Dacă la nivelul pieselor mașinii are loc un scurtcircuit, până la declanșarea siguranțelor, Advanced Shielding Technology permite scurgerea unui curent prin intermediul ecranului. Grație încălzirii reduse, ecranarea pe suprafețe mari oferă o siguranță îmbunătățită și reduce riscul de incendiu.

Mediu puternic încărcat electromagnetic

Protecție CEM în aplicațiile de robotică  

Absolut durabil

În domeniul sistemelor de fabricație inteligente și al rețelelor industriale, Advanced Shielding Technology permite transmiterea durabilă a volumelor mari de date, la rate aflate în continuă creștere, de până la 40 Gbiți/s. Capacitatea îmbunătățită de descărcare la ecranare oferă astfel o protecție sigură împotriva perturbărilor electromagnetice.

Tehnologie pentru sisteme de acționare

Tensiuni de descărcare tranzitorii prin procese de comutare a sarcinilor inductive  

Absolut rezistent

La comutarea sarcinilor inductive, de exemplu, în cazul motoarelor, rezultă pentru scurt timp tensiuni ridicate. Grație îmbinării ireproșabile a tresei pentru ecranare și a ștecherului, conectorii configurați cu Advanced Shielding Technology sunt rezistenți împotriva tensiunilor de descărcare tranzitorii și asigură o disponibilitate mai ridicată a sistemului.

Aplicații în aer liber

Lovitură de fulger în aplicații în aer liber  

Absolut robust

Datorită îmbinării robuste și acoperirii ecranate de 360°, conectorii cu Advanced Shielding Technology rezistă fără probleme chiar și la lovituri de fulger și vârfuri de curent de până la 20 kA. Astfel, aceștia sunt ideali pentru utilizarea în aplicații în aer liber.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere