Tehnologie ACB

Tehnologie ACB

Redundant până la sarcină

Modulele de redundanță activă cu ACB Technology asigură alimentarea redundantă cu energie a sarcinii dvs.

Sursele de alimentare redundante se asigură, în sistemele cu cele mai mari cerințe de siguranță, ca avaria sursei de alimentare să nu provoace oprirea sistemului. Aici este vorba despre includerea în monitorizare a surselor potențiale de erori de la cablul de alimentare via sursă de alimentare până la sarcină.

Auto Current Balancing (ACB)

Sursă de alimentare QUINT ORING  

Distribuția simetrică a curentului de sarcină

Tehnologia ACB ale modulelor QUINT ORING asigură o încărcătură simetrică a surselor de alimentare.

Pentru aceasta, diferența de tensiune de intrare dintre sursele de alimentare este determinată în mod continuu și echilibrată automat până la o deviație de 300 mV. Curentul de sarcina se distribuie astfel complet simetric.

Prin utilizarea tehnologiei MOSFET moderne se reduce încărcătura termică rezultată cu până la 70 de procente, spre deosebire de dioda clasică. Această putere disipată redusă asigură faptul că toate componentele tabloului de distribuție rămân mai reci și crește durata de funcționare a dispozitivelor.

Înapoi în sus

Totul în echilibru

Afișajul bargraf al unei surse de alimentare QUINT ORING  

Afișarea utilizării simetrice la dispozitiv

Un bargraf semnalează utilizarea simetrică a surselor de alimentare. Utilizatorul recunoaște dintr-o privire care dintre tensiunile de intrare este mai mare, așadar care sursă de alimentare este încărcată mai mult.

Diferite situații pot fi determinate imediat, problemele sunt recunoscute rapid și pot fi rezolvate în timp cât mai scurt. Afișajul și reprezentarea corespund recomandării NAMUR.

Înapoi în sus

Monitorizare permanentă a redundanței

Afișaj LED al contactului de semnalizare fără potențial la sursa de alimentare QUINT ORING  

Monitorizarea completă a redundanței

Modulele QUINT-ORING supraveghează curentul de sarcină și avertizează de îndată ce o valoare predeterminată a fost depășită.

Dacă utilizatorul cuplează la o extindere a sistemului sarcini suplimentare la o sursă de alimentare redundantă, acest lucru poate atrage după sine pierderea redundanței.

Exemplul de scenariu descris în următoarea secțiune ilustrează acest lucru.

Înapoi în sus

Exemplu de scenariu

Scenariu: utilizarea redundantă a surselor de alimentare  

Exemplu 1: redundanța ok, Exemplu 2: fără redundanță

Două surse de alimentare fiecare cu 5 A curent nominal alimentează un controler care are nevoie de 5 A.

Dacă se conectează o sarcină suplimentară de 3 A, aceasta poate fi furnizată dintr-o rezervă de putere a sursei de alimentare. Curentul necesar de 8 A este pusă la dispoziție fără gol de tensiune.

Dar aici nu mai apare redundanța: dacă una dintre cele două surse de alimentare cade, al doilea dispozitiv nu mai poate asigura cei 8 A. LED-ul semnalizează operatorului sistemului imediat că nu mai există redundanță.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere