Serial wireless

Serial wireless

Transmiterea fără fir în serie a datelor

Profitați de conexiunile noastre wireless fiabile, atât pentru controlere, cât și pentru dispozitivele I/O în serie.

Înapoi la Wireless industrial

Categorii

  • Listă de produse Radioline
    Trusted Wireless 2. 0 I/O

    Radioline cu tehnologie radio Trusted Wireless 2.0 pentru detectarea și distribuirea fiabilă a semnalelor I/O în sisteme industriale extinse.

Căutare în Serial wireless

Afişează toate produsele din această categorie

Flexibilă, întreținere redusă și eficientă – beneficiați, de asemenea, și în transmiterea în serie a datelor, de tehnologia radio modernă, prin interfețele RS-232/485. În portofoliul bogat al companiei Phoenix Contact veți găsi cu siguranță soluția adecvată pentru aplicațiile dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Costuri de instalare și întreținere mai mici, prin eliminarea cablurilor
  • Mobilitate pentru componentele automatizate mobile sau interschimbabile, datorită comunicațiilor în serie fără fir
  • Fără costuri de operare pentru mediile de transmisie, prin tehnologia radio care nu se uzează
  • Punere în funcțiune rapidă și simplă prin instalarea orientată către utilizator
  • Conexiuni simple punct cu punct sau de rețea cu până la 250 de participanți (liniare, stea, plasă)

Sistem comunicație radio Radioline

Modul de comunicație radio Radioline  

Radioline este sistemul de comunicație radio pentru dispozitive extinse

Radioline este sistemul de comunicație radio pentru dispozitive extinse. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile - nefiind necesară programarea. Grație tehnologiei de comunicație radio Trusted Wireless 2. 0, Radioline este cea mai bună alegere pentru utilizarea sigură în medii industriale.

  • Fiabilitate ridicată, datorită tehnologiei Trusted Wireless 2.0
  • Benzi de frecvență compatibile: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Acoperire de până la 32 kilometri prin intermediul ratei variabile de transfer date
  • Design de rețea flexibil - Radioline este compatibil atât cu conexiunile punct-cu-punct, cât și cu rețele tip plasă complexe, cu până la 250 de dispozitive
  • Economisiți dispozitive: cu numai un dispozitiv, puteți transfera semnale I/O sau date în serie, datorită interfeței integrate RS-232/485
  • Extensibil cu până la 32 module I/O datorită conectorului magistrală cu instalare pe șină și posibilității de înlocuire sub tensiune

Exemplu de utilizare înlocuitor cablu PROFIBUS

Transmiterea fără fir în serie a datelor între decantoare  

Înlocuitor cablu PROFIBUS

Mai ales în cazul aplicațiilor rotative, inelele colectoare reprezintă o problemă în comunicarea datelor. Cu ajutorul sistemelor de comunicație radio de la Phoenix Contact, puteți integra echipamentele de automatizare mobile sau greu accesibile în rețeaua de automatizare PROFIBUS sau Ethernet, în mod simplu, fiabil și rentabil. Atingeți calitatea optimă a apei, grație unei monitorizări sigure a procesului de decantare.

  • Modul de comunicație radio RAD-2400-IFS drept înlocuitor de cablu PROFIBUS
  • Rată de transfer date PROFIBUS până la 93,75 kbit/s
  • Distanță de până la 3 km
  • Până la 14 participanți în rețeaua în stea

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere