I/O wireless

I/O wireless

Transmiterea fără fir a semnalelor I/O

Comunicații I/O fără fir – rapide, simple și fiabile.

Înapoi la Wireless industrial

Categorii

  • Listă de produse multiplexoare wireless
    Multiplexor wireless

    Dispozitive I/O Bluetooth pentru comunicația I/O fiabilă și sigură cu componentele rotative sau greu accesibile ale sistemului.

  • Listă de produse Radioline
    Trusted Wireless 2. 0 I/O

    Radioline cu tehnologia radio Trusted Wireless 2.0 pentru detectarea și distribuirea fiabilă a semnalelor I/O în sisteme industriale extinse.

Căutare în I/O wireless

Afişează toate produsele din această categorie

I/O wireless de la Phoenix Contact reprezintă soluția optimă pentru transferul fără fir al semnalului I/O digital sau analogic. Alegerea corectă pentru comunicațiile dvs I/O în tehnologia de procesare sau în tehnologia de comandă.

Avantajele dumneavoastră

  • Costuri de instalare și întreținere mai mici, prin eliminarea cablurilor
  • Mobilitate pentru componentele automatizate mobile sau interschimbabile, datorită comunicațiilor I/O fără fir
  • Fără costuri de operare pentru mediile de transmisie prin tehnologia radio care nu se uzează
  • Punere în funcțiune rapidă și simplă prin instalarea simplă pentru utilizator

Sistem comunicație radio Radioline

Modul de comunicație radio Radioline  

Radioline este modulul de comunicație radio pentru dispozitive extinse

Radioline este sistemul de comunicație radio pentru dispozitive extinse. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile - nefiind necesară programarea. Datorită tehnologiei de comunicație radio Trusted Wireless 2. 0, Radioline este cea mai bună alegere pentru utilizarea sigură în medii industriale.

  • Fiabilitate ridicată, datorită tehnologiei Trusted Wireless 2.0
  • Benzi de frecvență compatibile: 868 MHz, 900 MHz și 2,4 GHz
  • Acoperire de până la 32 kilometri prin intermediul ratei variabile de transfer date
  • Design de rețea flexibil - Radioline este compatibil atât cu conexiunile punct-cu-punct, cât și cu rețele tip plasă complexe, cu până la 250 de dispozitive
  • Economisiți dispozitive: cu numai un dispozitiv, puteți transfera semnale I/O sau date în serie, datorită interfeței integrate RS-232/485
  • Extensibil cu până la 32 module I/O datorită conectorului magistrală cu instalare pe șină și capabilității de înlocuire sub tensiune

Multiplexor wireless – Cablul de semnal fără fir

Multiplexor wireless  

Prin Wireless MUX puteți transmite semnalele I/O, în mod fiabil, către stațiile greu accesibile sau rotative

Puteți instala Wireless MUX extrem de rapid: conectați, porniți și calea wireless deja funcționează. Sistemul transmite 16 semnale digitale și 2 semnale analogice, bidirecțional. Acest lucru înseamnă că puteți, astfel, înlocui, un cablu de semnal cu 40 de fire.

  • Punere în funcțiune simplă deoarece nu sunt necesare configurare sau reglaje
  • Număr mare de canale în carcasa compactă
  • Conectare și transmitere semnal rapide
  • Acoperire de până la 200 m cu antene omnidirecționale și până la 400 m cu antene direcționale la vizibilitate liberă
  • Tehnologie actuală Bluetooth 4.0

WirelessHART – Fără fir în tehnologia de procesare

Sistem comunicație radio WirelessHART  

Comunicație HART certificată pentru rețeaua dvs – acum și fără fir

Prin intermediul WirelessHART vă puteți extinde cu ușurință sistemul HART cu cablu, fără a fi nevoit să îl înlocuiți. Integrați stațiile I/O sau datele de diagnosticare, fără probleme, în comunicațiile dvs. Instalați noile sisteme cu WirelessHART doar într-o fracțiune din timpul necesar pentru sistemele cu cablu.

  • Integrare simplă a stațiilor noi, datorită tehnologiei fără fir WirelessHART
  • Poate fi utilizată la nivel global, ca standard internațional în banda fără licență, cu frecvența 2,4 GHz
  • Comunicații flexibile, datorită funcțiilor suplimentare pentru integrarea datelor non-HART

Sistem comunicație radio I/O pentru piața SUA (900 MHz)

Sistem comunicație radio pentru frecvența 900 MHz  

Transmiteți semnalele I/O și pe distanțe lungi, în mod fiabil și sigur.

Trusted Wireless I/O convinge prin comunicații I/O sigure, chiar și în medii cu interferențe extreme. Concepută special pentru condiții severe, această tehnologie oferă numeroase caracteristici pentru asigurarea comunicațiilor în rețea.

Modulele de comunicație radio 900 MHz sunt autorizate exclusiv pentru piața americană.

  • Transmiterea de semnale I/O pe distanțe de până la 32 km
  • Punere simplă în funcțiune prin conexiune automată, fără software
  • Posibilități bune de diagnosticare, datorită indicatorului de stare integrat

I/O wireless – comparație produse

Sistem comunicație radio RadiolineMultiplexor wirelessSistem comunicație radio WirelessHART
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Bandă de frecvență868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz
TehnologieTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Rază de acțiune în cazul conexiunilor la vedere< 32 km (în funcție de banda de frecvență)< 400 m< 250 m
ConfigurațiePunct cu punct, stea, plasăPunct cu punctPlasă integrală

Număr de participanți la rețea

< 250 (în funcție de banda de frecvență)2 (fix)< 250
Număr semnale I/O< 256 intrări/ieșiri digitale, < 128 intrări/ieșiri analogice (0/4 ... 20 mA)16 intrări/ieșiri digitale, 2 intrări/ieșiri analogice (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 dispozitive HART sau un dispozitiv 4 ... 20 mA-non-HART per adaptor
Durată transfer> 200 ms (în funcție de banda de frecvență, rata de transfer, structura și dimensiunea rețelei)> 10 ms> 3 s (în funcție de dimensiunea rețelei)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Instalarea Radioline

Punerea în funcțiune a Radioline într-o stație de epurare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere