Înapoi la Prezentare generală

Integrare I/O fără fir în nivelul de control

Integrare I/O fără fir în nivelul de control

Funcţiile bloc Radioline pentru PC WORX, STEP 7 şi portal TIA permit citirea directă cu un controler a datelor de proces, parametrilor de stare și diagnosticare ai sistemului de comunicaţie radio Radioline.

Cu ajutorul tehnologiei radio moderne, semnalele I/O de la senzorii şi actuatorii distribuiţi pot fi integraţi foarte simplu pe distanţe mari într-un controler de la Phoenix Contact sau Siemens.

Avantaje

  • Monitorizarea şi controlul staţiilor aflate la distanță, fără acces la cablu
  • Citirea simplă a datelor de proces, a parametrilor de stare şi diagnosticare a staţiilor de comunicaţii radio individuale
  • Flexibilitate, instalare simplă şi economie de costuri faţă de instalaţiile prin cablu
  • Timpi de dezvoltare reduşi
  • Funcţii bloc fără licenţă şi gratuite

Aplicare

Radioline - module de extindere  

Radioline - module de extindere

În structurile de sisteme exterioare distribuite pe suprafeţe mari, ca de exemplu infrastructura comunală, reţelele de apă/apă uzată, obţinerea de energie, obţinerea de materii prime, tehnologia pentru trafic dar şi parcurile din industria chimică sau alte sisteme de procesare, valorile de măsurare şi mesajele de funcţionare de la numeroase staţii externe trebuie comunicate frecvent la o centrală. În această categorie se încadrează de exemplu supravegherea nivelelor de umplere sau consemnarea permanentă a performanţelor pompelor şi a debitelor.

Apoi, datele de proces sunt transferate printr-o interfaţă software standardizată către un sistem extern resp. sunt reprezentate în formă prelucrată pe un monitor.  Deşi sună foarte simplu, aceasta presupune un volum mare de tehnologie software şi de programare.

Soluție

Structuri de reţea automate, cu reparare automată  

Utilizarea în reţele buclate diferit

Cu funcţiile bloc puteţi integra rapid şi simplu noi funcţii sau puteţi transforma dispozitive în părţi complete ale sistemului dvs. de comandă. Astfel reduceţi timpii de dezvoltare.

Cu ajutorul tehnologiei radio moderne, semnalele I/O de la senzorii distribuiţi pe distanţe mari pot fi integrate foarte simplu într-un controler de la Phoenix Contact sau Siemens. În staţia de capăt Radioline este reprezentată întreaga reţea radio cu o singură adresă Modbus slave iar informaţiile de la senzori/actuatoare pot fi citite şi scrise cu uşurință.

Integrare I/O în controlere de la Phoenix Contact

Utilizare universală pentru controlere de la Phoenix Contact  

Integrare I/O în PC WORX

Componente necesare:

  • Modul de capăt Radioline
  • Module de extindere I/O Radioline
  • Controlere Inline sau Axioline
  • Modul de comunicaţii RD-485 Inline sau Axioline
  • PC WORX
  • Funcţii bloc PC WORX

Integrare I/O în controlere Siemens

Utilizare universală pentru controlere de la Siemens  

Integrare I/O simplă în TIA Portal şi STEP 7

Componente necesare:

  • Modul de capăt Radioline
  • Module de extindere I/O Radioline
  • Cuplor de bus Inline sau Axioline
  • Modul de comunicaţii RD-485 Inline sau Axioline
  • Controlere S7-3xx, S7-12xx, S7-15xx
  • TIA Portal sau STEP 7
  • Funcţii bloc STEP 7

Lista de componente

Module de capăt Radiolinetipnr. articol
Emiţător-receptor radio de 2400 MHz, rază de acţiune până la 5  km (vedere liberă),  utilizare în EuropaRAD-2400-IFS2901541
Emiţător-receptor radio de 2400 MHz, rază de acţiune până la 5  km (vedere liberă),  utilizare în JaponiaRAD-2400-IFS-JP2702863
Emiţător-receptor radio de 868 MHz, rază de acţiune până la 20  km (vedere liberă),  utilizare în EuropaRAD-868-IFS2904909
Emiţător-receptor radio de 900 MHz, rază de acţiune până la 32  km (vedere liberă),  utilizare în AmericaRAD-900-IFS2901540
Emiţător-receptor radio de 900 MHz, rază de acţiune până la 32  km (vedere liberă),  utilizare în AustraliaRAD-900-IFS-AU2702878
Multiplexor multipunct RS-485, raza de acţiune până la 1,2 km prin cabluri bifilareRAD-RS485-IFS2702184
Module de extindere I/O Radiolinetipnr. articol
2 intrări/ieşiri digitale şi 1 intrare/ieşire analogică RAD-DAIO6-IFS2901533
4 intrări digitale (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 ieşiri digitale pentru relee (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 intrări digitale (0…30,5 V DC), 2 intrări pentru impulsuri până la 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 ieşiri digitale tranzistor (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 intrări analogice de curent (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 ieşiri analogice curent/tensiune (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 intrări Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Controlere Axioline şi cuploare de bustipnr. articol
Controler Axioline pentru integrarea directă I/O Radioline în ModbusAXC 10502700988
Axioline F, cuplor de bus pentru integrarea I/O Radioline în PROFINETAXL F BK PN2701815
Axioline F, cuplor de bus pentru integrarea I/O Radioline în PROFIBUS DPAXL F BK PB2688530
Axioline F, modul de comunicaţii, pentru transmiterea în serie a datelor cu modul de capăt RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666
Accesoriitipnr. articol
Cablu USB pentru diagnosticare şi configurarea modulelor de capăt RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
Funcţii bloc 
PC WORXPCW_6_RadiolineBasic, pc_worx_6_x_modbus, pc_worx_6_x_comserial
TIA Portal / STEP 7STEP_7_RadiolineBasic, STEP_7_Modbus, STEP_7_comserial

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere