Înapoi la Prezentare generală

Radioline

Stație Radioline  

Stație Radioline

Radioline este sistemul de comunicație radio pentru sisteme extinse. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile, nefiind necesară programarea. Datorită tehnologiei de comunicație radio Trusted Wireless 2.0, Radioline este cea mai bună alegere pentru utilizarea fiabilă în medii industriale.

Avantajele dumneavoastră

  • Punere în funcțiune simplă a sistemelor de comunicație radio - prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, nefiind necesară programarea
  • Fiabilitate ridicată, grație noii tehnologii Trusted Wireless 2.0, codării AES, salturilor de frecvență și gestionării coexistenței
  • Acoperire mare de până la 32 km datorită sensibilității ridicate a receptorului și vitezei de transfer de date setabile individual
  • Economie de dispozitive: cu doar un dispozitiv puteți transmite semnale I/O sau date seriale, datorită interfeței integrate RS-232/485
  • Extensibil cu până la 32 module I/O datorită conectorului magistrală cu instalare pe șină și capabilității de înlocuire sub tensiune

Mapare I/O

Mapare I/O cu Radioline

Punere în funcțiune rapidă și simplă a sistemelor de comunicație radio

Prin intermediul butonului rotativ de selecție, modulele I/O pot fi atribuite în interiorul unei rețele. Trebuie să setați pur și simplu numai modulele I/O care trebuie să comunice între ele la același număr: unei intrări digitale i se alocă, de exemplu, adresa IO-MAP 12 și ieșirii digitale atribuite i se alocă tot adresa IO-MAP 12. Semnalele sunt distribuite deja corect în întregul sistem.

Redare videoclip

Structura tipică a unei rețele Trusted Wireless

Radioline în conexiune punct cu punct, în rețea în stea și în vjavascript:;rețele interconectate

Radioline în conexiune punct cu punct, în rețea în stea și în rețele interconectate

Un singur dispozitiv – o multitudine de aplicații

Transmiterea semnalelor I/O (Wire-In/Wire-Out)  

Transmiterea semnalelor I/O (Wire-In/Wire-Out)

Mod de date I/O

Radioline permite distribuirea simplă a semnalului I/O în rețea și designul diferitelor structuri de rețea (stare la livrare). Maparea I/O simplifică, de asemenea semnificativ distribuirea semnalului în sistemele extinse.

Prin răsucirea butonului rotativ de selecție se alocă rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulele de extindere I/O oriunde în rețeaua dumneavoastră - fără programare.

Transmiterea datelor seriale  

Transmiterea datelor seriale

Mod de date seriale

Mai multe controlere sau dispozitive periferice seriale se interconectează simplu și rapid prin radio, cu Radioline. Astfel, poate fi înlocuit cablul serial RS-232/485.

Transmiterea datelor de la stațiile I/O la un controler  

Transmiterea datelor de la stațiile I/O la un controler

Modul PLC/Modbus RTU

Prin intermediul interfețelor integrate RS-232 și RS-485 puteți conecta module I/O la controler direct prin radio cu Radioline, prin intermediul protocolului Modbus.

La fiecare slave sau repeater-slave pot fi conectate module de extindere I/O.  Semnalele I/O sunt stocate în modulul wireless master, într-un registru Modbus integrat, de unde pot fi accesate în orice moment de controler.

Pe lângă semnale sunt disponibili și parametrii de diagnosticare, precum calitatea semnalului de comunicație radio al fiecărui dispozitiv, care se află în registrul Modbus, pentru a asigura o monitorizare continuă a sistemului de comunicație radio.

Transmiterea de semnale I/O și date Modbus  

Transmiterea de semnale I/O și date Modbus

Modul dual PLC/Modbus RTU

Acest mod combină „Modul de date seriale“ și „Modul PLC/Modbus-RTU“. În acest mod funcționează fiecare stație în rețea ca slave Modbus independent. La fiecare stație din rețea se pot conecta module de extindere I/O. Datele de proces sunt salvate local în Modbus-Memory-Map aferentă stației respective. În același timp, la fiecare stație se pot conecta alte slave-uri Modbus prin RS-232 sau RS-485 și apela prin adresa respectivă Modbus.

Din aparatul master radio se pot citi toate datele de diagnosticare ale rețelei radio prin Modbus.

Posibilități de utilizare cu sistemul Radioline

Prezentare generală module de capăt Radioline

Modul radio RAD-868-IFSModul radio RAD-900-IFS-…Modul radio RAD-2400-IFS-…Cuplor de bus RAD-RS485-IFS

Modul radio RAD-868-IFS

Modul radio
RAD-900-IFS-…

Modul radio RAD-2400-IFS-…

Cuplor de bus RAD-RS485-IFS

Regiune

Europa

America de Nord/Sud (RAD-900-IFS), Australia/Noua Zeelandă (RAD-900-IFS-AU)

Pe plan global (RAD-2400-IFS), Japonia
(RAD-2400-IFS-JP)

Pe plan global

Bandă de frecvență

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Rază de acțiune tipică în cazul conexiunilor la vedere

< 20 km (adecvată pentru distanțe mari cu obstacole)

< 32 km (adecvată pentru distanțe mari cu obstacole)

< 5 km

< 1,2 km (prin cablurile de cupru bifilare sau mai mare cu convertor sau repeater)

Topologie

Punct cu punct, stea, plasă

Punct cu punct, stea, plasă

Punct cu punct, stea, plasă

Punct cu punct, linie

Număr de participanți la rețea

< 99

< 250

< 250

< 99

Timp specific de transmisie * (punct cu punct, bidirecțional)

> 2 s
(mod I/O)

> 390 ms
(mod serial)

> 200 ms
(mod I/O)

> 25 ms
(mod serial)

> 200 ms
(mod I/O)

> 25 ms
(mod serial)

> 80 ms
(mod I/O)

* = în funcție de banda de frecvență, rata de transfer, lungimea telegramei, structura/mărimea rețelei

Prezentare generală combinații dispozitive de comutare de exterior Radioline

Combinație dispozitive de comutare, de exteriorCutie de exterior
Combinații de dispozitive de comutare, de exterior
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Cutie de exterior
RAD-900-DAIO6
RegiunePe plan globalAmerica de Nord și Canada
Bandă de frecvență868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (configurabil)900 MHz
Semnale de intrare/ieșireRS-485
Tipul și numărul semnalelor de intrare/ieșire sunt configurabile
2 x intrare/ieșire digitală
1 x intrare/ieșire analogică
Sursă de alimentare100 V c.a. ... 240 V c.a.10,8 V c.c. ... 30,5 V c.c. sau
100 V c.a. ... 240 V c.a.
Temperatura mediului ambiant-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (c.c.)
-40 °C ... +65 °C (c.a.)
Grad de protecțieIP66NEMA 4X
Dimensiuni300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Prezentare generală module de extindere I/O Radioline

Module I/O digitale cu 4 canale Module I/O digitale cu 8 canaleModul I/O digital/analogicModule I/O analogiceTemperatură modul I/O

Module I/O digitale cu 4 canale

Module I/O digitale cu 8 canale

Modul I/O digital/analogic

Module I/O analogice

Temperatură modul I/O

Semnal intrare (DI, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V c.a./c.c.

8 x 0 … 30,5 V c.c.

alternativ

2 x impulsuri < 100 Hz, 32 Bit (se pot folosi numai în mod PLC/Modbus RTU sau în mod dual)

2 x 0 … 250 V c.a./c.c.

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), conexiune 2/3 conductori

Semnal de ieșire (DOR, DO, AO)

4 x 250 V c.a./c.c., 5 A (ieșire releu)

8 x 30,5 V c.c., 200 mA (ieșire tranzistor)

2 x 0 … 250 V c.a./c.c.

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V c.c.

-

Module ce pot fi combinate în mod I/O

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Aici puteți accesa produsele Radioline cu tehnologie radio Trusted Wireless 2.0.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere