Înapoi la Prezentare generală

Wireless MUX

Puteți instala Wireless MUX extrem de rapid: conectați, porniți și calea wireless deja funcționează. Sistemul transmite 16 semnale digitale și 2 semnale analogice, bidirecțional. Acest lucru înseamnă că puteți să înlocuiți, astfel, un cablu de semnal cu 40 de conductori.

Avantajele dumneavoastră

  • Punere în funcțiune simplă - nu necesită configurare sau reglaje
  • Număr mare de canale în carcasa compactă
  • Conectare și transmitere semnal rapide
  • Acoperire de până la 200 m cu antene omnidirecționale și până la 400 m cu antene direcționale la vizibilitate liberă
  • Tehnologie actuală Bluetooth-4.0 – consum redus de energie

Wireless-MUX, cablul de semnal fără fir

Plug-and-Produce - Soluția Wireless-MUX  

Multiplexor wireless: despachetați, conectați și porniți

Conexiunea cu controlerul se poate realiza simplu și rapid prin canalele de intrare și ieșire existente.

Ready-to-use: despachetați, conectați și porniți

Aveți nevoie de mai multe semnale?

Sistem de transmisie modular  

Până la 4096 puncte I/O cu sistem de transmisie modular

Creați cu cardul de memorie MODULAR MUX-SD un sistem modular de transmisie pentru până la 4096 de puncte I/O: cu două controlere ILC 170 ETH și cu module radio FL EPA 2. La cerere, este inclusă și SafetyBridge Technology.

Către produsele multiplexoare wireless pentru transferul fără fir al datelor I/O.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere