Înapoi la Prezentare generală

Libertate maximă în designul rețelei - prin gateway-ul WirelessHART

Gateway-ul WirelessHART de la Phoenix Contact este soluția dvs pentru a integra senzorii dificil de accesat în rețea.

Tehnologie inovatoare pentru flexibilitate și funcționare ușoară

Gateway WirelessHART  

Gateway-ul WirelessHART de la Phoenix Contact

Gateway-ul nostru WirelessHART este conform cu standardul HART, fiind format dintr-un punct de acces, un manager de rețea și un Gateway.

Punctul de acces asigură conectarea fără fir la diferite dispozitive. Managerul de rețea este software-ul care controlează rețeaua buclată, traficul optimizat de date și care asigură securitatea și autentificarea elementelor de câmp.

Gateway-ul este portalul dintre rețeaua sistemului sau sistemul gazdă și rețeaua WirelessHART. Acesta include atât interfața fizică Ethernet, cât și protocolul Modbus/TCP.    

Conexiunea gateway-ului cu tehnologie WLAN sau Ethernet

Gateway cu emițător-receptor integrat 802.11b/g-WLAN  

Comunicații puternice fără fir prin WLAN

Gatway-ul WirelessHART Gateway este echipat cu un emițător-receptor integrat 802.11b/g-WLAN. Astfel puteți conecta până la 250 de elemente de câmp WirelessHART în mod simplu, prin portul Ethernet sau prin emițătorul-receptor WLAN-Client. Acest lucru înseamnă lipsa unui cablu scump pentru conexiunea Ethernet. 

Dispozitivul convertește datele HART în Modbus/TCP. Acest lucru înseamnă că integrați dispozitivele în toate sistemele standard de gestionare a activelor.

Configurarea și diagnosticarea pot fi făcute comod, prin intermediul unui browser web standard, grație serverului web integrat. Opțiuni suplimentare de diagnosticare sunt oferite de releele RF-Link și punctul de control RSSI, unde puteți verifica starea conexiunii WLAN și puterea semnalului.

Pentru siguranța comunicațiilor dvs WirelessHART, este asigurată o codare AES (Advanced Encryption Standard) cu 128 de biți. Datele WLAN sunt codate prin WEP, WPA sau WPA2/802.11i.

Instalare ușoară, grație tabelului HART-to-Modbus/TCP

Sigla HART to Modbus/TCP  

Mai puține operațiuni de configurare, grație tabelului HART-to-Modbus/TCP

Instalarea și punerea în funcțiune simplă sunt avantajele gateway-ului WirelessHART. Acesta oferă conversia datelor HART în registrul Modbus/TCP. Atunci când dispozitivul este conectat, este atribuit un IP Modbus și se folosește o schemă de adresare standardizată.

Acest lucru înseamnă, pentru dvs: mai puține operațiuni de configurare.    

Funcții fiabile de redundanță și structură rentabilă a rețelei

Funcții fiabile de redundanță  

Funcții fiabile de redundanță

Gateway WirelessHART oferă un Client WLAN integrat, care vă permite să economisiți cablurile pentru Ethernet din camera de comandă. În plus, instalați gateway-ul, fără prea mult efort, în imediata apropiere.

Interfețele WLAN și LAN pot fi operate în paralel pe gateway-ul WirelessHART deoarece ambele interfețe sunt configurate cu adrese IP unice. 

Avantaj: puteți folosi interfața WLAN ca și conexiune de rezervă pentru conexiunea LAN și, astfel, comunicați redundant.

Acces mobil la gateway și dispozitive WirelessHART

Acces mobil  

Acces mobil prin dispozitivele compatibile WLAN

Configurați gateway-ul WirelessHART și în modul Ad-hoc. În acest mod puteți accesa direct gateway-ul, prin intermediul altor dispozitive compatibile WLAN, fără a fi nevoit să utilizați punctul de acces WLAN.

Astfel, utilizatorul se conectează prin intermediul unui laptop sau PDA la gateway, de exemplu pentru programare sau diagnosticare.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere