Înapoi la Prezentare generală

Integrarea se face ușor – cu adaptorul WirelessHART

Faceți legătura elementelor de câmp de la distanță la rețeaua dvs

Adaptor WirelessHART  

Integrare simplă a elementelor de câmp - grație adaptorului WirelessHART

Adaptorul WirelessHART este alternativa inteligentă pentru programarea HART prin cablu. Dacă înainte trebuia să vă conectați dispozitivul HART direct la rețea, prin cablu, acum faceți acest lucru fără fir, fără prea mult efort. Pur și simplu conectați elementul de câmp corespunzător la adaptorul Wireless HART și deja face parte din rețea.

Adaptorul vă permite să vă conectați direct la elementul de câmp sau la orice punct analogic accesibil al buclei.

Sursa de alimentare a adaptorului WirelessHART este flexibilă și poate fi adaptată la cerințele dvs.

Adaptor cu curent de alimentare prin buclă (loop powered)

Adaptor WirelessHART  

Sursă de alimentare facilă, prin bucla de curent

Reduceți costurile de instalare! Dacă vă conectați adaptorul WirelessHART la un element de câmp existent, se atinge un curent de alimentare prin buclă între 4 și 20 mA pentru funcționare.

Adaptor cu sursă de alimentare separată

Adaptor cu sursă de alimentare  

Adaptor cu sursă de alimentare la 24 V c.c.

Curentul de alimentare prin buclă nu este suficient pentru funcționarea adaptorului WirelessHART, folosiți alternativ o sursă de alimentare c.c. separată. Acest lucru înseamnă că adaptorul dvs este fiabil și că semnalul între 4 și 20 mA rămâne neperturbat.

Mai multe dispozitive per adaptor - grație modului Multidrop

Adaptor Multidrop  

Mai multe dispozitive HART la un adaptor

Folosiți adaptorul nostru WirelessHART și în modul Multidrop. Acest lucru înseamnă să conectați la un adaptor până la patru dispozitive HART, în cazul în care nu este prezent niciun semnal între 4 și 20 mA. În acest caz, adaptorul este alimentat de la o tensiune separată de curent continuu. La rândul lor, dispozitivele conectate sunt alimentate de la adaptor.    

Integrarea dispozitivelor care nu sunt compatibile HART, între 4 și 20 mA

integrarea dispozitivelor între 4 și 20 mA  

Integrarea dispozitivelor între 4 și 20 mA în rețeaua de comunicații radio

Cu ajutorul adaptorului WirelessHART puteți integra și dispozitive între 4 și 20 mA, care nu sunt compatibile HART, într-o rețea WirelessHART.

Pentru a face acest lucru, acționați adaptorul nostru WirelessHART printr-o sursă de alimentare c.c. separată. Dispozitivele conectate sunt alimentate prin bucla de curent a adaptorului. Ulterior, bucla de curent este măsurată și transmisă ca valoare de proces.

Flexibilitate în programare

Programare HART  

Flexibilitate în programare – grație instrumentului de programare HART

Programarea adaptorului WirelessHART se face destul de ușor cu un instrument de programare HART. Pe acesta conectați-l la bucla modemului HART al adaptorului.

Dispozitivele conectate HART pot fi programate direct, fără reconectarea instrumentului de programare.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere