Wired HART

Wired HART

Acces la date digitale de proces

Măriți posibilitatea de acces la datele HART cu produsele noastre inovative și mențineți accesul neîntrerupt.

Înapoi la HART

Categorii

Căutare în Wired HART

Afişează toate produsele din această categorie

În ultimii 25 de ani, dispozitivele HART pentru măsurarea debitului, presiunii, temperaturii sau nivelului de umplere au fost instalate în nenumărate aplicații din întreaga lume. În multe cazuri, este menținut constant numai semnalul între 4 și 20 mA, în timp ce datele HART sunt accesate numai la punerea în funcțiune sau la depanare.

Componentele HART de la Phoenix Contact permit un acces permanent și rentabil la toate datele dvs. HART și optimizează întreținerea și perioada de funcționare a sistemului.

Avantajele dumneavoastră

  • Realizarea simplă a unei rețele digitale robuste de comunicație, prin utilizarea cablării existente de 4 până la 20 mA
  • Schimb bidirecțional de date, fără interferențe, cu amplificatoarele separatoare HART: separate galvanic și pentru circuite electrice cu protecție intrinsecă
  • Separarea buclelor de la 4 până la 20 mA oferă o calitate sigură și fără interferențe
  • Monitorizarea permanentă a datelor HART permite detectarea timpurie a deviațiilor de la sistem și îmbunătățește disponibilitatea
  • Înregistrare îmbunătățită a datelor pentru conformitatea cu reglementările și directivele impuse de autorități
  • Dispozitivele Wired Hart sunt parte a sistemului COMPLETE line

Separator de semnale HART

Separator de semnale analogice pentru HART  

Separator de semnale HART pentru semnale analogice

Separatoarele de semnal de la Phoenix Contact permit accesul la semnalul digital HART. Puteți instala dispozitivele atât în medii obișnuite, cât și în medii ATEX. Separarea semnalului, precum și punerea la dispoziție a buclei de alimentare electrică la elementul de câmp, permit o instalare mai bine asigurată și mai accesibilă.

Gama noastră de produse oferă o serie de avantaje și este dezvoltată permanent pentru a răspunde la necesitățile aplicațiilor dumneavoastră.

Protecție la supratensiune pentru componente HART

Protecție la supratensiune pentru HART  

Protecție la supratensiune pentru HART

Protecția buclei de 4 la 20 mA, precum și a semnalului digital HART este o condiție de bază în multe aplicații cu distanță mare între controler și dispozitiv. Soluțiile inserabile de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact asigură protecția fiabilă și o putere constantă a semnalului.

Soluția inserabilă și codată oferă o conexiune fără întrerupere, chiar și în timpul conectării.

Multiplexor HART

Multiplexoare HART în serie și Ethernet  

Multiplexoare HART pentru interfețe în serie și Ethernet

În funcție de aplicație, este posibil un acces serial RS 485 sau pe bază de Ethernet la toate datele digitale ale dispozitivelor HART.

Pentru aplicații necritice din punct de vedere temporal, puteți utiliza multiplexoare în serie convenționale RS 485. Fiecare multiplexor permite conectarea a până la 32 de dispozitive. Schimbul de date se efectuează în serie, deoarece comunicația se realizează numai printr-un master HART.

Multiplexorul Ethernet HART oferă acces PROFINET, Modbus TCP/IP și HART IP la 40 de dispozitive, fiecare cu conexiune master HART proprie pentru aplicații critice din punct de vedere temporal.

În plus, la utilizarea unei rețele Modbus TCP/IP, puteți pune la dispoziție patru intrări și patru ieșiri digitale.

Modem HART-USB ca alternativă economică la dispozitivele portabile

Modem HART-USB  

Modem HART-USB

Noul modem HART-USB oferă posibilitatea de a configura rapid și simplu, de a pune în funcțiune și monitoriza dispozitive HART prin interfețe USB standard.

Modemul este astfel o alternativă la modemurile RS-232-HART existente și o variantă economică față de dispozitivele portabile scumpe.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere