Wired HART

Acces la date digitale de proces cu Wired HART

Acces la date digitale de proces

Măriți posibilitatea de acces la datele HART cu produsele inovative și mențineți accesul neîntrerupt.

Înapoi la HART

Categorii

Căutare în Wired HART

Afişează toate produsele din această categorie

În ultimii 25 de ani, dispozitivele HART pentru măsurarea debitului, presiunii, temperaturii sau gradului de umplere au fost instalate în nenumărate aplicații din întreaga lume. În multe cazuri este menținut constant numai semnalul între 4 și 20mA, în timp ce datele HART sunt accesate numai la punerea în funcțiune sau la căutarea defecțiunilor.

Componentele HART de la Phoenix Contact permit o legătură permanentă și ieftină cu toate datele dvs. HART și optimizează întreținerea și perioada de operare a sistemului.

Avantajele dvs.

  • Realizarea simplă a unei rețele digitale robuste de comunicare, prin utilizarea cablării existente de 4 la 20 mA
  • Schimb bidirecțional de date, fără interferențe, cu amplificatoarele separatoare HART: separate galvanic și pentru circuite electrice cu protecție intrinsecă
  • Separarea de bucle de 4 la 20 mA oferă o calitate sigură și fără interferențe
  • Monitorizarea permanentă a datelor HART permite recunoașterea timpurie a deviațiilor de la sistem și mărește disponibilitatea
  • Înregistrare îmbunătățită a datelor pentru îndeplinirea regulilor și directivelor impuse de autorități

Separator de semnale HART

Separator de semnale analog pentru HART  

Separator de semnale HART pentru semnale analoge

Separatoarele de semnal de la Phoenix Contact permit accesul la semnalul digital HART. Puteți instala dispozitivele atât în medii obișnuite, cât și în medii ATEX. Separarea semnalului precum și punerea la dispoziție a buclei de alimentare electrică la elementul de câmp, permit o instalare mai bine asigurată și mai accesibilă.

Gama noastră de produse oferă o serie de avantaje și este dezvoltată permanent pentru a reacționa la necesitățile dvs. de aplicare.

Protecție la supratensiune pentru componente HART

Protecție la supratensiune pentru HART  

Protecție la supratensiune pentru HART

Protecția buclei de 4 la 20 mA precum și a semnalului digital HART este o condiție de bază în multe cazuri de aplicare cu distanță mare între controler și dispozitiv. Soluțiile inserabile de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact asigură protecția fiabilă și un potențial de semnalizare constant.

Soluția inserabilă și codată oferă conexiunea fără întrerupere, chiar și în timpul conectării.

Multiplexor HART

Multiplexoare HART în serie și Ethernet  

Multiplexoare HART pentru interfețe în serie și Ethernet

În funcție de aplicație, este posibil un acces serial RS 485 sau pe bază de Ethernet de la dispozitive HART la toate datele digitale.

Pentru aplicații necritice din punct de vedere temporal puteți utiliza multiplexoare în serie convenționali RS 485. Fiecare multiplexor permite conectarea de până la 32 de dispozitive. Schimbul de date se efectuează în serie, deoarece comunicarea se realizează numai printr-un HART Master.

Multiplexorul Ethernet HART oferă acces PROFINET Modbus TCP/IP și HART IP la 40 de dispozitive, fiecare cu conexiune proprie HART Master pentru aplicații de durată mare.

În plus, la utilizarea unei rețele Modbus TVP/IP puteți pune la dispoziție patru intrări și patru ieșiri digitale.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere