Punct de acces WLAN pentru domeniul Ex

Punct de acces WLAN pentru domeniul Ex

Comunicare fără fir în domeniul Ex

Punctul de acces WLAN robust este utilizat acolo unde datele trebuie să fie transmise fără fir din domeniul Ex, în condiții de siguranță.

Înapoi la WiFi industrial

Categorii

Căutare în Punct de acces WLAN pentru domeniul Ex

Afişează toate produsele din această categorie

Beneficiați, și în domeniile cu potențial exploziv, de avantajele tehnologiei fără fir complexe, prin intermediul produselor WLAN industriale de la Phoenix Contact, ideale pentru utilizare în Zona 2.

Avantajele dvs.

  • Siguranță maximă în zonele cu potențial explozive din Zona 2
  • Designul simplu și fiabil al rețelelor industriale WLAN - cu concepte intuitive de planificare și configurare
  • Deosebit de sigur, prin standardele de securitate actuale și prin codare
  • Flexibil din punct de vedere spațial, grație intervalelor de până la câteva sute de metri
  • Ideal pentru utilizare în aer liber, datorită carcasei din plastic armat cu fibră de sticlă și cu antene integrate
  • Instalare simplă, datorită sursei de alimentare integrară, pentru alimentări cu 100 V CA ... 240 V CA

Soluții WLAN pentru domeniul Ex

Tabletă în fața rafinăriei  

Ethernet fără fir și în zonele cu potențial exploziv

Astfel, infrastructura Ethernet fără fir poate fi folosită în siguranță și în domenii cu potențial exploziv, fiind necesare măsuri de protecție speciale. Phoenix Contact oferă în acest scop puncte de acces WLAN, concepute pentru a funcționa în Zona 2. Astfel beneficiați de avantajele unor comunicații rentabile și rapide:

  • Schimb rapid și fiabil de date între nivelul de câmp și camera de control
  • Comunicații performante în hale mari sau în spații deschise
  • Productivitate sporită prin accesul în timp real, indiferent de locație, la informațiile referitoare la întreținere și la resursele rețelei
  • Infrastructură versatilă de comunicații, cu utilizare în paralel pentru transfer de date, videoclipuri și fișiere audio

Transferul sigur al datelor pe distanțe mari

Antenă WLAN  

WLAN industrial pe distanțe mari

În sistemele industriale enorme, de multe ori datele trebuie să fie transmise pe distanțe de câteva sute de metri, în mod stabil și sigur. În acest scop, combinați punctele de acces WLAN pentru domeniul EX cu gama cuprinzătoare de antene și accesorii industriale de la Phoenix Contact.

Standardele ridicate de siguranță protejează toate rețelele WLAN-Ethernet în mod fiabil, împotriva accesului neautorizat.

Posibilitățile de utilizare sunt numeroase:

  • Conectarea părților de sistem cu tabletele de diagnoză, în transferuri de la distanță, prin Ethernet
  • Alimentarea clădirilor greu accesibile sau provizorii, prin conexiune Ethernet
  • Mărirea siguranței în caz de avarie a rețelelor conectate prin cablu, prin căi wireless redundante

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere