Vizualizare

Software de exploatare și monitorizare

Software de exploatare și monitorizare

Interfața om-mașină pentru dvs: software de vizualizare pentru orice domeniu de aplicare.

Înapoi la Software

Categorii

  • Vizualizare listă de produse
    Vizualizare

    Software pentru vizualizări diverse ale sistemelor de automatizare. Adecvat pentru dispozitivele HMI și pentru PC-uri industriale.

Căutare în Vizualizare

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că este efectuată în camera de comandă centrală, în zona de producție sau direct pe mașină - automatizarea eficientă necesită o vizualizare adecvată. Beneficiați de portofoliul nostru bogat pe tema exploatării și monitorizării.

Avantajele dvs.

  • Întotdeauna software-ul potrivit, cu versiuni clasificate în funcție de preț și de caracteristici
  • Potrivite pentru orice aplicație: de la interfața de operare simplă până la soluția SCADA
  • Gamă largă de aplicații: același software, de la dispozitivele HMI până la IPC
  • Operare intuitivă grație interfeței grafice clare

Visu+ – vizualizare SCADA flexibilă și scalabilă

Cutie software Visu+  

Visu+: pentru vizualizare SCADA

Software-ul de vizualizare cu funcționalitate SCADA este ideal pentru fiecare aplicație: de la panourile tactile compacte până la PC-uri industriale. Pe lângă funcțiile standard precum managementul tendințelor și al alarmelor, Visu+ oferă funcționalități complexe pentru distribuția alarmelor și înregistrarea datelor cu conectare la baze de date externe. Spectrul de funcții este completat cu funcții grafice de înaltă calitate pentru Reporting și Audit-Trail, conform FDA 21 CRF, Partea 11.

Visu+ rulează atât pe PC-urile Windows, cât și pe platformele Embedded (Windows CE). Panourile tactile de la Phoenix Contact sunt echipate deja cu componente de rulare pentru dispozitive Embedded. Prin interfața OPC Classic și numeroase drivere directe, Visu+ poate fi conectat la controlerele Phoenix Contact și ale altor producători de controlere.

 

Pentru utilizare mobilă, este disponibilă aplicația nativă Visu+ mobile pentru sisteme de operare iOS și Android. Datorită suportului multitouch, software-ul poate fi operat în mod confortabil și pe dispozitive smart.

Visu+ Express - software de vizualizare pentru introducere facilă

Cutie software pentru Visu+ Express  

Software de vizualizare gratuit, Visu+ Express

Un bun software de vizualizare reprezintă baza unei automatizări eficiente, atât în zona de producție, cât și direct pe mașină. Software-ul gratuit Visu+ Express vă oferă o introducere facilă în vizualizarea sarcinilor obișnuite de exploatare și monitorizare.

Datorită colaborării strânse cu panourile tactile de la Phoenix Contact, acest software este optim mai ales pentru aplicațiile HMI. Visu+ Express acoperă toate funcțiile necesare în mediul tipic HMI. Printre ele se numără, de exemplu, posibilități grafice cuprinzătoare, un management integrat de evenimente și alarmare, logare de date, prezentare de trenduri și administrare de rețete.

 

Interfața OPC Classic de la Phoenix Contact și driverele directe selectate pentru controlerele obișnuite garantează conexiunea la datele de proces. Visu+ Express este scalabil și perfect compatibil pentru upgradare la software-ul Visu+.

WebVisit – vizualizare simplă bazată pe web

Cutie software Webvisit  

Vizualizare bazată pe web: Webvisit

Webvisit este soluția corectă pentru punerea în aplicare a activităților de vizualizare bazate pe web. Software-ul este flexibil, rentabil și simplu de operat. Pentru reprezentarea aplicațiilor de vizualizare, grație HTML5 aveți nevoie de un singur browser convențional. Astfel, vă puteţi exploata şi monitoriza sistemul fără să fie necesară instalarea unui software suplimentar.

Proiectul dvs. este salvat direct pe controler. Numărul de cadre pe care Webvisit îl poate prelucra este prestabilit de capacitatea controlerului. Webvisit este excelent pentru aplicaţii de dimensiuni mici până la medii.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere