Conector și cablu ventil

Conector și cablu ventil

Fiabil în practica de zi cu zi, în condiții severe

Pentru conexiunea sigură a ventilelor pe teren, bazați-vă pe portofoliul nostru larg de conectori ventil.

Înapoi la Cablare senzori/actuatoare

Categorii

Căutare în Conector și cablu ventil

Afişează toate produsele din această categorie

Conectorii ventil sunt foarte ceruți în practică, din cauza influențelor temperaturii sau ale celor mecanice sau din cauza contactului cu uleiurile și grăsimile. Gama noastră largă de produse este ideală pentru aceste condiții dure.

Avantajele dvs.

  • Realizarea unei cablări flexibile printr-o gamă largă de produse
  • Utilizare sigură pe teren, prin gradul mare de protecție
  • Conexiune comodă prin garnitura integrată în mâner
  • Îmbunătățirea eficienței prin utilizarea conectoarelor ventil inovatoare

Gama de conectori și cabluri ventil

Design conector ventil  

Diferite tipuri de design de conectori ventil

Conectorii și cablurile ventil vă sunt oferite în cinci tipuri diferite de design (A, B, BI, C, CI), precum și pentru comutatoarele de presiune (AD). Domeniul de utilizare se întinde de la 24 V c.a./c.c. până la 230 V c.a./c.c. Pentru o identificare simplă în caz de eroare, vă oferim conectorii noștri ventil, cu LED extrem de vizibil.

Caracteristicile pe scurt:

  • Vizibilitate bună a LED-ului în toate pozițiile de instalare
  • Caracteristicile materialelor și ale cablurilor sunt aprobate UL
  • Sunt disponibile conductoare PUR (în mod implicit) și PVC
  • Domeniu de temperatură între -25°C și +85°C
  • Adecvat pentru diferite domenii de aplicare

 

Conector și cablu ventil pentru aplicații în aer liber

Autocamion cu benă basculantă  

Aplicații tipice în aer liber

La vehiculele comerciale, utilajele de construcții, agricole și forestiere, conectorii ventil sunt livrați cu grad de protecție ridicat pentru utilizare. Acestea sunt rezistente la substanțe cum ar fi ozonul, sărurile, benzina sau uleiurile.

Programul nostru:

  • Conectorul ventil pentru aplicații în aer liber cu design A și AD, cu grad de protecție IP66K/IP68
  • Conector Deutsch de înaltă densitate, cu grad de protecție IP69K
  • Conector Superseal, impermeabil și cu rezistență mare la condițiile agresive de mediu

Conector ventil cu funcție de reducere a energiei

Conector ventil cu funcție de reducere a energiei  

Consum de energie cu 50% mai mic

Conectorul ventil cu funcție de reducere a consumului de energie este caracterizat de un consum de energie redus cu până la 50% comparativ cu variantele convenționale. Funcția de reducere a energiei reduce curentul de menținere al comenzii ventilului cu 50%. Astfel, puteți utiliza surse de alimentare de dimensiuni mici. 

Funcționalitatea și compatibilitatea conectorului ventil corespund standardului cunoscut. Integrarea în sistemele existente este simplu de realizat.

Programul nostru:

  • Ansamblul cablului cu conectori ventil și cu funcție de reducere a energiei pentru funcționare la 24 V c.c. cu design A, B, BI, C și CI

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere