Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Unmanaged Switch 1800 și 1900

Două switch-uri Unmanaged Switch cu design 19“

Datorită unei densități mari de porturi, switch-urile Unmanaged Switch din seriile 1800 și 1900 permit conectarea a până la 24 participanţi la reţea. Cu design-ul lor plat de 19“, dispozitivele sunt optime pentru utilizarea în centre de calcul și camere de comandă.

Diagnoză simplă cu LED-uri

LED-uri de diagnoză în switch-ul 19“  

LED-urile din switch permit o diagnoză simplă a conexiunii

Switch-urile Unmanaged Switch din seriile 1800 și 1900 oferă pentru fiecare dintre cele 24 porturi câte 2 LED-uri pentru diagnoza activității porturilor. Astfel, pe lângă viteza actuală de transfer, la nivelul portului se semnalează și un flux de date activ. În acest fel utilizatorul poate recunoaște dintr-o privire dacă conexiunea este întreruptă, de exemplu din cauza unui cablu defect.

Sursă de alimentare adaptată locului de montare

Tablou de distribuție 19“  

Switch-urile Unmanaged Switch din seria 1800 și 1900 sunt alimentate cu curent alternativ, adecvat pentru utilizarea în dulapurile de 19“

Switch-urile Unmanaged Switch din seria 1800 și 1900 sunt alimentate cu curent alternativ prin cablul de alimentare care face parte din setul de livrare. Acest lucru le diferențiază de switch-urile pe șine DIN. Din acest motiv sunt ideale pentru montarea în dulapuri de servere cu inserții de 19“. O sursă de alimentare suplimentară pentru alimentarea cu 24/48 V DC​ nu este necesară.

Prezentare generală FL SWITCH 1800 și 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Viteză de transfer10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Sursă de alimentare100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Domeniu de temperatură0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
Grad de protecțieIP20IP20
Particularități

Design 19“

QoS

Design 19“

QoS
AprobăriCE, UL, KCCE, UL

Către lista de produse - switch-uri Unmanaged Switch 1800 și 1900.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere