Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Unmanaged Switch SFNT

Două switch-uri Unmanaged Switch SFNT pe șină DIN

Seria SFNT oferă extensii speciale pentru aplicații care impun standarde înalte switch-urilor Unmanaged Switch, ca de ex. în industria de proces sau domeniul maritim. Switch-urile sunt deosebit de robuste în condiții de mediu dificile. Aprobările specifice branșelor neapărat necesare, care sunt cerute de mulți utilizatori pentru autorizarea folosirii, sunt un alt avantaj al acestor switch-uri.

Optimizat pentru utilizarea în industria de proces

Conductele unei rafinării  

Switch-urile Unmanaged Switch SFNT sunt adecvate pentru utilizarea în instalațiile de proces

Switch-urile Unmanaged Switch din seria SFNT sunt optimizate pentru utilizarea în industria de proces. Datorită domeniului extins de temperatură de la -40 °C până la +75 °C și aprobărilor specifice domeniilor​ ​ATEX​, ​IECEx​ și ​UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2, sunt ideale pentru condițiile de mediu dificile din acest domeniu.

Lac protector pentru condiții extrem de dificile

Portofoliul de switch-uri Unmanaged Switch SFNT conțin variante speciale care oferă o protecție deosebită împotriva influențelor exterioare ca umiditatea aerului, praf sau chimicale. La aceste variante cu denumirea suplimentară „-C“ (pentru ​Conformal​ Coating), ​pentru protecția componentelor electronice, cablajele imprimate sunt acoperite după echipare cu un lac de protecție. În acest fel se reduce riscul deteriorărilor sau defecțiunilor apărute din cauza mediului.

Diagnoză simplă a erorilor

LED de alarmă la switch  

Switch-urile Unmanaged Switch SFNT semnalează erorile prin intermediul unui LED de la dispozitiv

Diagnosticarea stărilor de eroare nu se poate realiza decât cu switch-uri Managed Switch. Totuși, și switch-urile Unmanaged Switch din seria SFNT au mecanisme de bază pentru identificarea erorilor. Cu ajutorul unui contact de semnalizare, problemele cu sursa de alimentare, precum și întreruperile de conexiuni de la porturile individuale sunt transmise de exemplu la un controler. Configurarea porturilor de monitorizat se face foarte simplu, prin intermediul comutatoarelor DIP de la nivelul dispozitivului.

Prezentare generală FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Viteză de transfer

10/100 Mbps

Sursă de alimentare

9 ... 32 V DC, redundant

12 ... 48 V DC*, redundant

Domeniu de temperatură

-40 °C … +75 °C

Grad de protecțieIP20
ParticularitățiQoS, contact de semnalizare, lac de protecție*
Aprobări

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* În modelele selectate

Către lista de produse - switch-uri Unmanaged Switch SFNT.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere