Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Unmanaged Switch SFNB

Două switch-uri Unmanaged Switch din familia SFNB

Switch-urile Unmanaged Switch din seria SFNB reprezintă clasa de intrare în portofoliul nostru de switch-uri Ethernet. Sunt deosebit de adecvate pentru aplicații de automatizare foarte simple, fără cerințe înalte în ceea ce privește domeniul de temperatură, transferul de date sau funcțiile.

Despachetați, conectați, gata

Indicatoare de stare ale FL SWITCH SFNB  

Prin intermediul indicatoarelor de stare, FL SWITCH SFNB dau informații despre starea de conectare

Switch-urile din seria SFNB au capacitate Plug-and-Play completă și nu trebuie configurate. În acest fel sunt ușor de manevrat și instalat pentru orice utilizator. În plus, indicatoarele de stare de la porturi permit informații esențiale despre starea de conectare, dintr-o singură privire. În acest fel o conexiune întreruptă, de exemplu din cauza unui cablu defect, este diagnosticată rapid.

Conectarea dispozitivelor terminale îndepărtate

Diverse cabluri de fibră optică  

Switch-uri Unmanaged Switch cu conexiune de fibră optică pentru distanțe mari

Anumite variante ale switch-urilor SFNB dispun de o conexiune de fibră de sticlă integrată. În acest fel se pot realiza, în funcție de modelul selectat, conexiuni de fibră optică în multimod sau monomod de până la 25 km lungime. Astfel, prin fibră de sticlă se poate conecta la rețea un dispozitiv terminal îndepărtat. Alternativ, switch​-ul poate fi utilizat ca participant necentral la rețea. Prin cele patru porturi de cupru rămase se pot conecta mai multe dispozitive terminale la rețeaua de la distanță.

Detectare automată a vitezei de transfer

Datorită funcției de auto-negociere, switch-urile SFNB identifică ce viteză de transfer și ce metodă duplex sunt necesare pentru comunicarea cu participantul la rețea conectat. Configurarea manuală de către utilizator nu este necesară.

Prezentare generală FL SWITCH SFNB

 FL SWITCH SFNB
Viteză de transfer

10/100 Mbps

Sursă de alimentare

24 V c.c.

Domeniu de temperatură

-10 °C … 60 °C

Grad de protecție

IP20

Particularități

fără

Aprobări

CE, UL

Către lista de produse - switch-uri Unmanaged Switch SFNB.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere