Switchuri Unmanaged Switch

Switchuri Unmanaged Switch

Flexibil și sigur

Funcții standard, număr variabil de porturi și design-uri diferite. Prin acestea se caracterizează switchurile Unmanaged Switch.

Înapoi la Switchuri Ethernet

Categorii

Căutare în Switchuri Unmanaged Switch

Afişează toate produsele din această categorie

Switchurile Unmanaged Switch de la ​Phoenix Contact​ reprezintă introducerea simplă și economică în tema Ethernet​ industrial. În funcție de aplicație, Phoenix Contact​ oferă diferite switchuri industriale Unmanaged Switch cu diferite volume de funcții​: de la switchul cu 5 porturi cu funcție de bază, până la switchul Power over Ethernet și variante de 19".

Avantajele dumneavoastră

  • Diversitate mare de medii și racorduri cu până la 24 de porturi
  • Standard industrial pentru funcționare continuă - grație imunității mari la perturbații, carcaselor metalice robuste și domeniilor largi de temperatură
  • Funcționare în condiții de siguranță: diagnosticare rapidă, contact de semnalizare și sursă de alimentare redundantă
  • Variante Gigabit pentru transfer mare de date
  • Variante Power over Ethernet pentru cablarea simplă a dispozitivelor terminale și PD-urilor îndepărtate

Switchuri Unmanaged Switch pentru aplicații de bază și standard

Switchuri Unmanaged Switch SF și SFN cu design plat și îngust  

Switchuri plate SF și switchuri înguste SFN pentru instalare pe șină DIN

Pentru aplicațiile de bază, potrivite sunt switchurile noastre SFNB la costuri optimizate. Switchurile cu 5 sau 8 porturi pot fi folosite îndeosebi în mașinile mici și aplicațiile de monitorizare cu funcții Ethernet de bază. Switchurile Unmanaged Switch dispun de Ethernet de viteză ​și pot fi folosite într-un domeniu de temperatură de la -10 până la +60 °C.

Pentru funcțiile standard, folosiți switchurile SF (design plat) și SFN (design îngust). Variantele cu Ethernet de viteză dispun de până la 16 porturi, switchurile Gigabit de până la 8 porturi. Switchurile SFN stabilesc în plus prioritatea pachetelor de date, prin funcția Quality of Service. Pentru comunicații fiabile în rețelele PROFINET, acestea sunt disponibile și ca variante PROFINET cu filtru PTCP.

Switchuri Unmanaged Switch pentru condiții de mediu dificile

Switchuri Unmanaged Switch SFNT pentru șină DIN  

Switchurile robuste pe șină DIN SFNT dispun de un domeniu de temperatură extins

Switchurile Unmanaged Switch din seria SFNT sunt create special pentru cerințele ridicate din domeniul petrolului și gazelor​, construcției de nave și al altor aplicații de exterior. Aceste switchuri în conformitate cu standardele industriale pot fi folosite într-un domeniu de temperatură de la -40 până la +75 °C. Până la 16 ​porturi​, o sursă de alimentare redundantă și maxim două porturi cu fibră optică asigură în plus comutarea fiabilă.

Switchuri Unmanaged ​Switch Power over Ethernet

Switchuri Unmanaged Switch PoE pentru șină DIN  

Switchurile Unmanaged Switch din Seria 1000 sunt optimizate pentru aplicațiile Power over Ethernet

Switchurile Unmanaged Switch Power over Ethernet din Seria 1000 transferă date și curent electric printr-un singur cablu. Astfel se pot cabla simplu și avantajos Powered​ Devices (PDs), cum ar fi camerele compatibile PoE. Switchurile ​PoE sunt disponibile cu diferite specificații ale porturilor și sunt în conformitate cu standardul ​IEEE 802.3at​.

Switchuri Unmanaged Switch pentru aplicații în câmp

Switch IP67 montat pe un profil  

Switchul Unmanaged Switch IP67 ocupă deosebit de puțin spațiu

Switchul ​Unmanaged Switch​ 1605 se distinge printr-un design deosebit de îngust, grad de protecție IP67 și cinci racorduri M12. ​Datorită domeniului de temperatură extins, switchul este ideal pentru utilizarea în producția de mașini.

Switchuri Unmanaged Switch de 19" pentru montare în rack

Două switchuri Unmanaged Switch cu design 19  

Switchurile Unmanaged Switch cu design 19'' pentru comunicații de date cu economie de spațiu și eficiente

Pentru centrele de calcul și camerele de comandă sunt optime switchurile Unmanaged Switch 1800 și 1900. Switchurile 19“ pun la dispoziție prin cele 24 de porturi RJ45 o mare densitate de porturi, fiind disponibile ca switch Ethernet de viteză sau Gigabit. Switchurile conforme cu standardele industriale ocupă foarte puțin spațiu, având o unitate de înălțime, și funcționează cu curent alternativ.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere