Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Unmanaged Switch SF și SFN

Switch-uri Unmanaged Switch SF și SFN pentru aplicații standard

Switch-urile Unmanaged Switch din seriile SF și SFN sunt adecvate pentru toate aplicațiile în care sunt necesare funcții standard ca prioritizarea pachetelor de date. Switch-urile se disting printr-o flexibilitate mare în ceea ce privește design-ul, vitezele de transfer și metodele de conectare. Indiferent dacă sunt concepute pentru cinci sau 16 porturi, dacă sunt plate sau înguste, gândite pentru un trafic mare sau redus de date, switch-urile SF și SFN garantează o comunicare fiabilă pentru rețeaua dvs.

Design-ul potrivit pentru orice utilizare

Switch-uri Unmanaged Switch cu design plat și îngust  

Switch-urile Unmanaged Switch SF au un design deosebit de plat, variantele SFN un design deosebit de îngust

Portofoliul de switch-uri Unmanaged Switch din seriile SF și SFN îmbină diverse design-uri pentru cele mai diverse aplicații. Astfel, datorită unei adâncimi constructive de numai 30 mm, switch-urile din seria SF pot fi montate în tablouri de distribuție foarte plate. În schimb, variantele din seria SFN sunt adecvate pentru aplicații care cer o lățime mică. Dimensiunile optimizate ale carcasei, pentru variantele cu cinci, opt sau 16 porturi, pun la dispoziție o soluție compactă pentru orice necesități.

Transfer de date ridicat

Pentru aplicațiile care impun standarde înalte în privința transferului de date, seria de switch-uri SFN conține variante Gigabit. Cu acestea, comunicarea Gigabit se poate realiza pe până la opt porturi. Dacă în plus trebuie implementate trasee de transfer lungi, switch-urile SFN Gigabit oferă posibilitatea de a conecta până la două conexiuni de fibră de sticlă în multimod sau monomod.

Utilizare în rețele PROFINET simple

Siglă PROFINET  

Variantele PN ale switch-ului Unmanaged Switch SFN sunt adecvate pentru utilizarea în rețele PROFINET

Pentru utilizarea în rețele ​PROFINET​​ sunt disponibile variante SFN-PN speciale. ​Pe lângă prioritizarea pachetelor de date prin funcția Quality-of-Service, ​compatibilă cu toate variantele SFN, în variantele PN este integrată și funcția de filtrare PTCP. În acest fel se garantează că pachetele de date PROFINET cu prioritate maximă sunt tratate preferențial și că funcționarea în timp real a rețelei PROFINET se păstrează.

Blocare mecanică a portului

Switch Unmanaged Switch cu porturi blocate mecanic  

Cu aceste elemente mecanice de blocare a porturilor evitați scoaterea neautorizată sau accidentală a cablului la switch

Switch-urile din seria SFN oferă posibilitatea de a bloca porturi individuale. Ramele de securitate FL PLUG GUARD se introduc pur și simplu în suporturile special prevăzute la porturile switch-ului. Acestea servesc blocării suplimentare a cablurilor sau blochează, dacă este necesar, portul respectiv cu ajutorul unui dop din plastic.

Prezentare generală FL SWITCH SF și SFN

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Viteză de transfer

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps (variante SFN GT)

Sursă de alimentare

24 V c.c.

24 V c.c.

Domeniu de temperatură

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

Grad de protecțieIP20IP20
Particularitățifără

QoS

Filtru PTCP ​pentru PROFINET (numai variante PN)

Aprobări

CE, UL

CE, UL

Către lista de produse - switch-uri Unmanaged Switch SF și SFN.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere