Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Unmanaged Switch 1600

FL Switch 1605 montat pe profile

Cu FL SWITCH 1605 puteți conecta până la cinci participanți la rețea compatibili Ethernet direct în câmp. Modelul cu grad de protecție înalt IP67​ face switch-ul Unmanaged Switch rezistent la influențele exterioare, cum sunt umiditatea sau praful.  Elemente de câmp robuste, de ex. module IO, ​pot fi astfel cuplate astfel la rețea descentralizat, direct în mașină. Capacitatea Plug-and-Play permite în acest sens o instalare necomplicată, fără efort de configurare. Pentru ca și cablarea să fie protejată împotriva condițiilor de mediu dificile, atât sursa de alimentare, cât și conexiunile la rețea sunt concepute cu metoda de conectare M12 standardizată, adecvată pentru utilizarea în câmp.

Utilizare fără probleme în rețele de automatizare

FL SWITCH 1605 în producția de mașini  

FL Switch 1605 este ideal pentru utilizarea în mașini

FL SWITCH 1605 este adecvat pentru utilizarea în rețele în care se folosesc protocoale de automatizare ca PROFINET, EtherNet/IP™ sau Modbus/TCP. Compatibilitatea cu funcția Quality-of-Service în conformitate cu norma IEEE 802.1Q este explicația pentru care transferul de date cu prioritate mai mare, de ex. datele de proces urgente, nu sunt frânate de pachete de date cu prioritate mai mică în condiții de trafic mare de date. În rețelele PROFINET​​, switch-ul Unmanaged Switch garantează astfel capacitatea de lucru în timp real. Cu o viteză de date de până la 100 Mbps, switch-ul oferă în plus o viteză de transfer suficientă pentru comunicarea cu elemente de câmp moderne cum sunt stațiile IO sau controlerele.

Alegere flexibilă a locului de montare

IP67-Switch montat pe profil de construcție  

Cu lățimea sa de 30 mm, IP67-Switch 1605 este deosebit de îngust

IP67-Switch 1605 se distinge prin flexibilitate maximă la alegerea locului de montare. ​Datorită lățimii reduse, de numai 30 mm, și fixării prin intermediul a două șuruburi M6, switch-ul poate fi montat de ex. direct pe profilele de construcție ale mașinilor. În acest fel producerea și aplicarea plăcilor de montaj - operații complicate și consumatoare de timp - nu mai sunt necesare. Executarea switch-ului Unmanaged Switch cu gradul de protecție ​IP67​ și cu un domeniu mare de temperatură, de la -40 °C până la +70 °C, permite în plus și un loc de montare în condiții dificile de mediu.

Sursă de alimentare - posibilă și ca topologie în linie

Distribuitor în Y  

Distribuitor în Y pentru alimentarea mai multor switch-uri în linie de la o singură sursă de tensiune

FL SWITCH 1605 oferă diverse posibilități pentru instalarea sursei de alimentare. Pe lângă alimentarea separată a fiecărui switch în parte, există și posibilitatea de a alimenta mai multe dispozitive în linie de la o singură sursă de tensiune. Pentru această alternativă economică de sursă de alimentare, sunt disponibili distribuitori Y. Pentru direcționarea tensiunii la alte dispozitive, distribuitoarele se înșurubează pe conexiunea de tensiune a switch-ului. Datorită design-ului cu economie de energie al switch-ului Unmanaged Switch se pot realiza topologii în linie extinse.

Aplicații mobile

Combine de recoltat  

Robustul switch Unmanaged Switch IP67 este adecvat și pentru utilizarea în vehicule

Datorită tipului său constructiv compact și greutății reduse, ​Switch 1605 este adecvat inclusiv pentru aplicații mobile ca sculele robotice, sistemele de transport sau aplicațiile din vehicule. Datorită intervalului mare de tensiuni de intrare, este posibilă funcționarea în vehicule cu rețea de bord de 12 sau 24 V DC. În plus, consumul mic de curent recomandă swich-ul pentru funcționarea în aplicații cu acumulator.

Prezentare generală FL SWITCH 1600

 FL SWITCH 1600
Viteză de transfer10/100 ​Mbps
Sursă de alimentare9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Domeniu de temperatură-40 °C ... 70 °C
Grad de protecțieIP67
ParticularitățiQuality-of-Service (QoS), filtru PTCP ​pentru PROFINET
AprobăriCE, ​UL

Către lista de produse - switch-uri Unmanaged Switch 1600.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere