Instrument universal

Instrument universal

Combinarea funcțiilor

Cu ajutorul instrumentului universal combinați diverse funcții și aveți întotdeauna unealta potrivită pentru aplicații diferite.

Înapoi la Unelte manuale

Categorii

Căutare în Instrument universal

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru lucrări în tabloul de distribuție, pentru aplicații speciale și standard în domeniul industrial - aveți acces la un instrument inovator cu funcții combinate.

Avantajele dvs.

  • Durabilitate – zone de prindere și zone tăiate, tratate complet, în mod special
  • Economisire a energiei, grație efectului de pârghie
  • Protejează articulațiile și oferă protecție împotriva oboselii, datorită formelor ergonomice ale mânerului
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei extinse de produse

CRIMPFOX 4IN1

Unealtă multifuncțională de sertizat  

Unealtă multifuncțională de sertizat

CRIMPFOX 4 in 1 este un clește multifuncțional de sertizare pentru procesarea conductoarelor și a ferulelor. Cu o singură unealtă puteți realiza diferite operațiuni: tăiere, dezizolare, toronare și sertizare. Noua blocare la apăsare integrată, în 4 pași, permite și utilizarea industrială.

Clești universali cu izolație VDE

Clești patent și clești cu cioc ascuțit  

Clești patent și clești cu cioc ascuțit

Pentru diverse aplicații, selectați cleștii universali cu izolație VDE de la Phoenix Contact. Beneficiați de funcții combinate.

Clești patent

  • Drepți sau în unghi ergonomic
  • Revenire cu arc
  • Suprafețe de prindere dințate complementar
  • Cheie inelară integrată, de la M6 până la M10, și cuțit

Clești cu cioc lung

  • Drept și cu vârf de prindere la unghi de 45°
  • Suprafață dințată de prindere și suprafețe de tăiere călite prin inducție

Chei pentru conducte, plate, rotunde

  • Suprafețe dințate de prindere
  • Matriță forjată și temperată în ulei

Clești pentru coliere de fixare cabluri

Clești pentru coliere de fixare cabluri  

Clești pentru coliere de fixare cabluri

Prindere și fixare conductori și cabluri: cu cleștii pentru cabluri UNIFOX de la Phoenix Contact manipulați rapid și confortabil colierele pentru fixare cabluri, făcute din material plastic și din metal.

În plus:

  • Forța de strângere este reglabilă și este indicată pe o scală în zona de prindere. Când se atinge forța de strângere dorită, restul este tăiat în mod automat.
  • Pe lângă unelte, sunt disponibile și colierele pentru fixare cabluri, făcute din material plastic și din metal.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere