Surse de alimentare neîntreruptibilă

Full Power

Full Power

Alimentați sarcinile dvs. cu surse de alimentare neintreruptibile - și fără rețea.

Înapoi la Surse de alimentare și surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

  • Modul tampon
    Modul tampon

    Modulele tampon acumulează energie în condensatoare și amortizează căderi ale rețelei de alimentare de câteva secunde.

  • Configurare și comunicare
    Flexibil și extrem de comunicativ

    Flexibil și comunicativ prin intermediul software-ului UPS-CONF, al cablurilor de date și al modulelor de memorie.

Căutare în Surse de alimentare neîntreruptibilă

Afişează toate produsele din această categorie

Sursele noastre de alimentare neîntreruptibile (UPS) livrează curent chiar și atunci când rețeaua de alimentare cade. Vă oferim soluți UPC pentru aplicații c.a. și c.c. și protejăm sistemul dvs. de întreruperi în alimentare.

În plus, soluțiile noastre integrate cu sursă de alimentare sau acumulator vă oferă un sistem UPS cu economie de spațiu. Software-ul nostru vă permite să vă configurați și să monitorizați sistemul dvs. UPS. Cu modulele tampon vă extindeți sistemul dvs. UPS și amortizați și timpi scurți de cădere de până la 30 de secunde.

Avantajele dvs.

  • Soluții UPS pentru toate cerințele și toate aplicațiile: utilizare în industrie, automatizarea clădirilor sau proiectare, precum și alimentare cu sarcini c.a. și c.c.
  • Economie de spațiu: soluția Plug-and-Play care integrează sursa de alimentare sau acumulatorul
  • Flexibil grație sistemului modular: curenți de sarcină de până la 40 A și timpi de autonomie până la mai multe ore
  • Utilizarea completă a conținutului de energie: procesele și aplicațiile sunt alimentate cât se poate de mult

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.a.

SNC CA  

SNC CA

Alimentați în siguranță sistemele dvs. cu sursele de alimentare neîntreruptibile pentru aplicații c.a.

  • AC-USV cu IQ Technology
  • AC-USV cu sursă de alimentare integrată
  • Acumulator

Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru aplicați c.c.

DC-USV  

DC-USV

Asigurați-vă în mod fiabil consumatorii de curent continuu împotriva penelor de curent.

  • UPS c.c. cu IQ Technology
  • UPS c.c. cu sursă de alimentare integrată
  • UPS c.c. cu acumulator integrat
  • Acumulator

Configurare și comunicare

QUINT DC-UPS cu cablu de date RS232 pentru FL COMSERVER  

Configurare și comunicare

Monitorizați și configurați sistemul dvs. UPS cu software și cabluri de date de la Phoenix Contact.

  • Software de configurare și management UPS-CONF
  • Cablu de date

Modul tampon

modul memorie tampon  

modul memorie tampon

Protejați-vă aplicația fără întreținere și amortizați timpii de întrerupere de până la 30 de secunde.

  • pentru întreruperi de câteva secunde
  • pentru întreruperi de până la 30 de secunde

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere