Înapoi la Prezentare generală

Ghid de selecție pentru UPS

Aici vă puteți crea soluția UPS adecvată:

Soluție modulară

  1. Alegeți-vă sursa de alimentare, de ex. QUINT POWER
  2. Alegeți-vă modulul UPS, QUINT UPS
  3. Alegeți-vă acumulatorul:
  • UPS-CAP pentru durată maximă de exploatare
  • UPS-BAT/LI-ION pentru durată mare de exploatare cu timpi de autonomie mari
  • UPS-BAT/VRLA și VRLA-WTR pentru timpi de autonomie maximi

UPS cu acumulator integrat

Economie extraordinară de spațiu și ușor de modernizat: modulul UPS și acumulatorul sunt combinate într-o singură carcasă.

  • QUINT UPS: acumulator cu tehnologie plumb-AGM
  • STEP UPS: acumulator pe bază de LiPo
  • UNO UPS: acumulator cu tehnologie plumb-AGM
  • Modulul tampon QUINT BUFFER: acumulator pe bază de condensatoare

UPS cu sursă de alimentare integrată

Modulul USP și sursa de alimentare sunt montate, pentru economie de spațiu, într-o singură carcasă. Este necesar un singur acumulator pentru a completa sistemul UPS.

  • MINI UPS: pentru 24 sau 12 V c.c.
  • TRIO UPS: pentru 24 V c.c.

QUINT UPS DC cu acumulatoarele UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR și UPS-BAT/LI-ION

Exemplu:

  • QUINT pentru aplicații la 24 c.c.
  • 20 A trebuie să fie autonome timp de 6 minute

Citiți în diagrama din partea stângă curentul de sarcină, iar sus, timpul de autonomie.

Rezultatul este de culoare verde deschis. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La necesarul de 20 A, timp de 6 minute, QUINT-UPS/24DC/24DC/20 intră în combinație cu acumulatorul UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

O sursă de alimentare adecvată trebuie să fie montată în amonte.

Pentru rezultate suplimentare „1+1“ aveți nevoie de două acumulatoare cu aceeași capacitate.

Înapoi în sus

QUINT UPS AC cu acumulatoarele UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR și UPS-BAT/LI-ION

Exemplu:

  • QUINT pentru aplicații de 120-/230 V c.a.
  • 90 W trebuie să fie autonome timp de o oră

Citiți în diagrama din partea stângă puterea, iar sus, timpul de autonomie.

Rezultatul este reprezentat prin culoarea violet. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La necesarul de 90 W timp de o oră, QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA intră în combinație cu acumulatorul UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

O sursă de alimentare adecvată trebuie să fie montată în amonte.

Înapoi în sus

QUINT UPS DC cu acumulatoarele UPS-BAT/VRLA

Exemplu:

  • QUINT pentru aplicații la 24 c.c.
  • 20 A trebuie să fie autonome timp de 10 minute

Citiți în diagrama din partea stângă curentul de sarcină, iar sus, timpul de autonomie.

Rezultatul este reprezentat prin culoarea roșie. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La necesarul de 20 A, timp de zece minute, QUINT-UPS/24 CC/24 CC/20 intră în combinație cu acumulatorul UPS-BAT/VRLA/24 CC/12 AH.

O sursă de alimentare adecvată trebuie să fie montată în amonte.

Pentru rezultate suplimentare „1+1“ aveți nevoie de două acumulatoare cu aceeași capacitate.

Înapoi în sus

QUINT UPS AC cu acumulatoarele UPS-BAT/VRLA

Exemplu:

  • QUINT pentru aplicații de 120-/230 V c.a.
  • 125 W trebuie să fie autonome timp de o oră

Citiți în diagrama din partea stângă puterea, iar sus, timpul de autonomie.

Rezultatul este reprezentat prin culoarea roșie. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La solicitarea de 125 W timp de o oră, QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA intră în combinație cu acumulatorul UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

O sursă de alimentare adecvată trebuie să fie montată în amonte.

Pentru rezultate suplimentare „1+1“ aveți nevoie de două acumulatoare cu aceeași capacitate.

Înapoi în sus

Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu sursă de alimentare integrată MINI UPS și TRIO UPS

Exemplu:

  • 2 A trebuie să fie autonome timp de 20 minute

Citiți în diagrama din partea stângă curentul de sarcină, iar sus, timpul de autonomie.

Rezultatul este reprezentat prin culoarea verde. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La necesarul de 2 A, timp de 20 de minute, MINI-DC-UPS/24DC/2 intră în combinație cu acumulatorul MINI-BAT/LI-ION/24DC/1.3 AH.

Indicație:

În comparație cu MINI-DC-UPS/24DC/2, timpul de autonomie se dublează cu MINI-DC-UPS/12DC/4. Acumulator disponibil: MINI-BAT/12DC/1.6AH (Nr. art. 2866572) și MINI-BAT/12DC/2.6AH (Nr. art. 2866569).

Înapoi în sus

Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu acumulator integrat

Exemplu:

  • 5 A trebuie să fie autonome timp de 20 minute

Citiți în diagrama din partea stângă curentul de sarcină, iar sus, timpul de autonomie.

Rezultatul este reprezentat prin culoarea galbenă. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La necesarul de 5 A, timp de 20 minute, se potrivește QUINT-UPS/24DC/24DC10/3.4AH.

O sursă de alimentare adecvată trebuie să fie montată în amonte.

Înapoi în sus

Tabel de alegere pentru STEP- und UNO-UPS

Alegeți aici soulția dvs. pentru surse de alimentare neîntreruptibilă.

Exemplu:

  • 2,5 A trebuie să fie autonome timp de 10 minute

Citiți în diagrama din partea stângă curentul de sarcină, iar sus, timpul de autonomie.
Rezultatul este culoarea albastru. Comparați rezultatul cu legenda de mai jos. La necesarul de 2,5 A, timp de 10 minute, se potrivește STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Conectați sursele de alimentare potrivite.

Înapoi în sus

Timp de autonomie pentru TRIO AC-USV

Tabel de alegere pentru STEP-UPS

Timp de autonomie pentru TRIO AC-USV

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Ghid de selecție pentru UPS

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere