Sistem de imprimare LED UV

Sistem de imprimare LED UV

Puternic în mediul industrial

Noua generație BLUEMARK ID este soluția all-in-one pentru marcarea industrială.

Înapoi la Sistemele de imprimare și inscripționare

Categorii

Căutare în Sistem de imprimare LED UV

Afişează toate produsele din această categorie

BLUEMARK ID şi BLUEMARK ID COLOR realizează marcaje de valoare, cu viteză ridicată și mai ușor ca niciodată până acum. Software-ul intuitiv de comandă vă ajută pe tot parcursul procesului de imprimare, automatizează întreținerea și vă ajută să evitați imprimările greșite. Cu tehnologia ecologică de imprimare UV-LED obțineți caractere extrem de precise în alb-negru și chiar color (BLUEMARK ID COLOR). Pe lângă portofoliul UniCard, BLUEMARK ID prelucrează și toate materialele în format UniSheet din plastic, aluminiu și oțel inoxidabil.

Avantajele dumneavoastră

  • Numeroase posibilități de utilizare prin imprimarea color opțională și cele peste 1350 de materiale de marcare disponibile
  • Operare intuitivă datorită software-ului de marcare integrat
  • Echipare flexibilă cu material prin intrarea frontală și depozitul de descărcare
  • Economie de timp datorită vitezei de tipărire

Imprimare color industrială simplificată

Imprimare color industrială simplificată  

Imprimare color industrială simplificată

Pe lângă imprimarea monocromă, BLUEMARK ID COLOR realizează și imprimări policrome cu CYMK. Marcajele individuale de valoare și individuale se pot folosi în mod direct, datorită procesului de imprimare inovator.

Operare intuitivă

Operare intuitivă  

Operare intuitivă

Software-ul de marcare integrat asistă întregul proces de imprimare. Utilizarea confortabilă este asigurată de introducerea directă a datelor de imprimare, de materiale video pentru remedierea erorilor și de o ghidare intuitivă prin meniu.

Selecție unică de materiale

Selecție unică de materiale  

Selecție unică de materiale

Imprimantele BLUEMARK ID prelucrează, cu peste 1350 de produse diferite, cel mai mare portofoliu de pe piață. Pe lângă plastic și aluminiu, acum dispozitivele inscripționează chiar și marcaje pe oțel inoxidabil.

Viteză maximă

Viteză maximă  

Viteză maximă

Funcția de destivuire permite utilizarea a mai mult de 14.000 markere pentru imprimarea color și 21.000 markere pentru imprimarea monocromă. Fluidul de inscripționare se întărește imediat. Acest lucru permite utilizarea directă a materialelor.

Cea mai bună formă în materie de tehnologie

BLUEMARK ID și BLUEMARK ID COLOR: imprimante Highspeed cu un spectru larg de materiale  

BLUEMARK ID și BLUEMARK ID COLOR: imprimante Highspeed cu un spectru larg de materiale

Procedeul special de imprimare al sistemului de imprimare LED UV este similar imprimării cu jet de cerneală, oferă însă avantaje considerabile datorită caracteristicilor sale speciale.

Lichid special

Dispozitivele BLUEMARK ID lucrează cu un lichid special dintr-un material plastic lichid cu particule de culoare încorporate. Fluidul se întărește la lumina UV. De aceea imprimarea este, de la bun început, rezistentă la zgârieturi şi la ștergere.

Fără emisii

Imprimarea cu BLUEMARK ID și BLUEMARK ID COLOR nu generează emisii. Spre deosebire de procedura cu jet de cerneală, la care componentele volatile ale cernelii se evaporă după imprimare, tehnologia UV-LED este mult mai prietenoasă cu mediul.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere