Adaptor pentru șină DIN UTA

Adaptor pentru șină DIN UTA

Echipamente universale de instalare

Faceți ca dispozitivele dvs. pe șină DIN să fie compatibile.

Înapoi la Componente HMI și accesorii

Categorii

Căutare în Adaptor pentru șină DIN UTA

Afişează toate produsele din această categorie

Cu adaptoarele pentru șină DIN de la Phoenix Contact, instalați dispozitivele și componentele în funcție de ideile dvs. Cu utilizare universală și construcție stabilă, acestea sunt o bază fiabilă pentru integrarea profesională a dispozitivului în tabloul de distribuție.

Avantajele dumneavoastră

  • Montarea optimă a dispozitivelor cu diferite lățimi
  • Durată mare de exploatare, prin suprafețele protejate împotriva coroziunii ale designului metalic
  • Instalare simplă cu angajare rapidă pe șina DIN, în conformitate cu EN 60715
  • Fixare sigură a echipamentelor electronice, datorită designului stabil din metal
  • Conexiunea universală a dispozitivelor, prin diferite orificii

Baza flexibilă pentru echipamentele dvs. electronice

Adaptor pentru șină DIN  

Adaptor pentru șină DIN

Adaptoarele pentru șină DIN sunt soluția corectă pentru instalarea dispozitivelor fără suporturi standardizate de fixare, a transformatoarelor sau a elementelor voluminoase, în condiții de siguranță. Pentru o utilizare de durată și stabilă, adaptoarele oferă caracteristici inteligente:

  • Reglarea optimă a dispozitivelor – alegeți dintre adaptoarele pentru șină DIN realizate din zinc turnat sau din material plastic
  • Flexibilitate maximă la poziționarea dispozitivelor, datorită orificiilor de instalare
  • Economie de spațiu, cu ajutorul adaptoarelor potrivite, cu diferite lățimi și lungimi

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere