Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie IQ: inteligență pentru disponibilitate maximă a sistemului

Protejați-vă dispozitivele și mașinile cu noile tehnologii: tehnologia IQ reduce costurile cu întreținerea și mărește disponibilitatea sistemelor dvs.

De ce este tehnologia IQ atât de importantă

QUINT UPS von Phoenix Contact, die intelligente USV im industriellen Umfeld  

Prin intermediul UPS-ului QUINT, PC-ul industrial este disponibil cât mai mult timp posibil.

Operație: un PC industrial trebuie să fie alimentat continuu la 24 V c.c.

  • Soluția de până acum: UPS-ul cu 3,4 Ah are o autonomie, în condiții optime, la 24 V c.c./5 A timp de 20 de minute. Este posibil ca acumulatorul să fie șuntat, de această dată? Nivelul de încărcare, de eficiență și durata de viață rămasă nu sunt cunoscute.
  • Soluția cu QUINT UPS-IQ: gestionarea inteligentă a bateriei determină toate stările relevante ale acumulatorului. Astfel este asigurată transparența esențială pentru a asigura stabilitatea alimentării, în orice moment – cu utilizarea optimă a bateriei.
    • Astfel știți dacă timpul de autonomie este, de fapt, de 20 de minute.
    • PC-ul industrial funcționează cât timp este posibil, deoarece durata de viață a bateriei este utilizată în întregime. PC-ul se oprește înainte ca tensiunea bateriei să cadă.

Tehnologia IQ gândește

Gestionarea inteligentă a bateriei cu tehnologia IQ vă informează în permanență cu privire la timpul de încărcare, durata de viață și durata de exploatare a bateriei.

În situații critice, veți fi avertizat imediat.

  • SOC (State of Charge) – starea actuală a încărcării și timpul rămas ale acumulatorului
  • SOH (State of Health) – durata de viață rămasă a acumulatorului, avertizează din timp cu privire la existența unei avarii
  • SOF (State of Function) – determină capacitatea actuală de stocare a acumulatorului
  • Intelligent Battery Control – recunoaște tipul de baterie conectat, maximizează durata de exploatare rămasă a acumulatorului prin caracteristica de încărcare adaptată optimă
  • Intelligent Charging – adaptează curentul de încărcare, asigură cea mai rapidă reîncărcare și disponibilitate posibilă
  • Data Port – este folosit pentru comunicarea dintre UPS și celulele fotovoltaice, cum ar fi pentru configurarea sursei de alimentare neîntreruptibile

Modul PC: autonomie și oprire optimizată a IPC-ului și PC-ului

Oprirea optimă a PC-ului  

Oprirea optimă a PC-ului

Bonus special pentru alimentarea PC-urilor și PC-urilor industriale: setați selectorul rotativ al UPS-ului la „Mod PC" și funcționalitatea UPS urmează o secvență cronologică. Acesta este special adaptat pentru alimentarea PC-urilor și IPC-urilor. Pentru aceasta nu este nevoie de software.

Software-ul de configurare și de gestionare este utilizat în cazul în care, la expirarea timpului de întârziere, oprirea PC-ului și timpul de așteptare trebuie să fie parametrizate. Astfel puteți optimiza performanța UPS-ului, separat pentru fiecare aplicație.

Comportamentul PC-ului/IPC-ului în timpul căderii de tensiune

Oprirea optimă a PC-ului  

Oprirea optimă a PC-ului

1. Timp de întârziere

Timpul de întârziere se calculează ca timpul rămas propriu-zis al bateriei minus timpul necesar pentru oprirea PC-ului/IPC-ului. Alternativ, poate fi selectat și un timp de întârziere fix.

2. Pornire program

După expirarea timpului de întârziere există posibilitatea începerii unui program. Exemplu: pornește un software care asigură succesiv datele unui sistem.

3. Oprirea PC-ului

Aici este stabilit timpul necesar pentru oprirea PC-ului/IPC-ului.

4. Timpul de inactivitate a PC-ului

Numai după ce PC-ul/IPC-ul este oprit și în timpul revenirii rețelei, tensiunea de ieșire este întreruptă pe timpul resetării și apoi PC-ul/IPC-ul este pornit automat.

Configurare și gestionare cu software-ul UPS-CONF

Software-ul de la Phoenix Contact pentru configurarea și gestionarea UPS  

Software-ul de gestionare UPS, UPS-CONF

Configurați cu software-ul UPS-CONF și monitorizați soluția UPS pe PC.

Profitați de avantaje:

  • Configurare flexibilă: personalizarea comportamentului QUINT UPS la cerințe individuale.
  • Monitorizare preventivă a funcționării: toți parametrii relevanți de funcționare sunt prezentați grafic, mesajele importante apar în prim-plan.
  • Înregistrator integrat de date: evenimente arhivate într-un fișier jurnal, de exemplu ora și durata șuntării QUINT UPS în timpul căderii rețelei de alimentare.

Software-ul de configurare este disponibil gratuit pentru descărcare. Cablul de date necesar IFS-USB-DATACABLE trebuie să fie comandat separat.

Premise pentru utilizarea software-ului:

  • Cablul de date IFS-USB-DATACABLE (cod comandă 2320500) este instalat
  • Software-ul UPS-CONF (cod comandă 2320403) este instalat, prin descărcarea gratuită de pe paginii cu detalii produs
  • Este instalat cablul de semnal pentru schimbul de date dintre UPS și acumulator

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere