UPS cu tehnologie IQ

Gestionare inteligentă

Gestionare inteligentă

Tehnologia IQ inteligentă monitorizează și optimizează acumulatorul UPS-ului dvs.

Înapoi la Surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Pentru QUINT UPS există un software gratuit de configurare, diferite cabluri de date și seturi de instalare pentru acumulatoare.

  • Listă de produse QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, sursa de alimentare neîntreruptibilă pentru utilizări DC, asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

  • Listă de produse QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    QUINT UPS AC, sursa de alimentare neîntreruptibilă pentru utilizări AC, asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

Căutare în UPS cu tehnologie IQ

Afişează toate produsele din această categorie

UPS-ul inteligent asigură disponibilitatea maximă a sistemului. Deoarece tehnologia IQ gândește și vă informează atunci când este necesar.

Avantajele dvs.

  • Utilizare optimă a timpului de autonomie: sunt cunoscute starea încărcării și timpul rămas ale acumulatorului
  • Avertizare din timp în caz de avarie, deoarece UPS-ul cunoaște durata de viață răamsă a acumulatorului
  • Stare curentă – UPS-ul determină capacitatea actuală de stocare a acumulatorului
  • Optimizat pentru aplicația dvs.: tipuri diferite de acumulatori, de exemplu Modulul CAP
  • Integrare optimizată în sistem - prin conectarea UPS la controlerele de nivel superior

Soluția garantată 100% pentru aplicații în curent continuu

Varianta dublă, cu două mufe separate de ieșire, permite utilizarea simultană la 12 V c.c./5 A și 24 V c.c./10 A.  

Ieșire dublă, la 12 și 24 V c.c., într-un singur sistem

Unitatea electronică de comutare pentru 24 V c.c. cu curenți de ieșire între 5 și 40 A este adecvată pentru căderi ale rețelei de alimentare care durează mai multe ore.

Profitați de avantaje:

  • Capacitate generoasă de rezervă pentru alimentarea de la rețea și de la baterie cu POWER BOOST și tehnologia SFB (Selective Fuse Breaking).
  • Monitorizare preventivă a bateriei – este raportat cel mai bun timp posibil pentru înlocuirea bateriei. Astfel sunt evitate costurile de remediere a avariilor schimbarea timpurie a bateriei.
  • Încărcare rapidă a bateriei: încarcă bateria de două ori mai repede decât înainte și, în același timp, oferă suficientă energie pentru consumatori.
  • Semnalizare și parametrizare extinsă prin contactele uscate ale releului, Data Port pentru conexiunea la o interfață USB și parametrizare cu IFS Confstick.

Soluția garantată 100% pentru aplicații în curent alternativ

QUINT UPS IQ: UPS de la Phoenix Contact pentru aplicații în curent alternativ  

QUINT AC-UPS cu acumulator

Unitatea electronică de comutare pentru 120 V c.a./230 V c.a. cu o putere de 400 W/500 VA  este adecvată pentru căderi ale rețelei de alimentare care durează mai multe ore. Aceasta oferă, la ieșire, o sinusoidă fără probleme și sursa de alimentare este deja integrată.

Profitați de avantaje:

  • Monitorizare preventivă a bateriei – este raportat cel mai bun timp posibil pentru înlocuirea bateriei. Astfel sunt evitate costurile de remediere a avariilor schimbarea timpurie a bateriei.
  • Poate fi utilizată oriunde în lume, pentru tensiuni de ieșire între 102 și 264 V c.a. La căderea rețelei de alimentare, ieșirea este alimentată automat cu 120 V c.a./60 Hz sau cu 230 V c.a./50 Hz. Este posibilă selectarea manuală a tensiunii.
  • Punere în funcțiune simplificată: este posibilă pornirea UPS fără rețea de alimentare.
  • Eficiență energetică maximă: funcționare offline cu o eficiență de 99%, cu bateriile încărcate.
  • Semnalizare și parametrizare extinsă prin ieșirile de comutare, interfața USB, Data Port și parametrizare cu IFS Confstick.

Acumulator pentru soluții UPS modulare

Soluții UPS cu tehnologie IQ  

Acumulator pentru soluții UPS modulare

Sistemul modular pentru sursa de alimentare neîntreruptibilă (UPS) asigură disponibilitatea maximă a sistemului în orice aplicație industrială.

Această soluție flexibilă se referă la cerințe diferite pentru acumulatoare: indiferent dacă este vorba despre timpi mari de autonomie, durată mare de exploatare, temperatură extremă a mediului ambiant sau de lipsa lucrărilor de întreținere.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere