UPS cu sursă de alimentare integrată

Mic și flexibil

Mic și flexibil

MINI UPS și TRIO UPS sunt compacte – cu două funcții într-o singură carcasă.

Înapoi la Surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

  • Listă de produse MINI UPS
    MINI UPS

    Sursă de alimentare MINI UPS şi unitate electronică de comutare combinate în aceeaşi carcasă cu economisire deosebită a spaţiului.

  • Listă de produse TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS este special dezvoltat pentru alimentarea PC-urilor industriale din producția de serie a mașinilor.

Căutare în UPS cu sursă de alimentare integrată

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți o sursă de alimentare neîntreruptibilă care să ocupe puțin spațiu în tabloul de distribuție? MINI UPS și TRIO UPS de la Phoenix Contact integrează sursa de alimentare și unitatea electronică de comutare într-o singură carcasă. Asigurați-vă atât de lipsa apariției erorilor în rețeaua de alimentare, cât și de funcționarea fără defecte a consumatorilor de CC.

Avantajele dvs.

  • Utilizare la nivel mondial prin gama largă de produse și aprobări internaționale
  • Disponibilitatea alimentării, cu sau fără rețea
  • Economie de spațiu: sursă de alimentare și unitate electronică de comutare într-o singură carcasă
  • Întotdeauna compatibil: diferitele acumulatoare permit timpi individuali de autonomie, pentru curenți de până la 5 A

MINI UPS – compact și cu semnalizare extinsă

MINI UPS de la Phoenix Contact funcționează ca tampon pentru motorul scutului prismatic și pentru modulul de control.  

MINI UPS pentru 24 V c.c. funcționează, în această situație, cu modulul de acumulator 0,8 Ah

Mini UPS este folosit acolo unde sunt necesare soluții cu economie de spațiu de maximum 24 V CC și 2 A curent nominal, respectiv 12 V CC și 4 A curent nominal.  

Beneficiați de două avantaje importante:

  • Siguranță mare în exploatare - semnalizare extensivă și încărcarea bateriei în funcție de temperatură.
  • Instalare rapidă – cablare minimalistă cu conectoare COMBICON pentru conexiunea simplă.

Exemplu din practică: înainte de intrarea într-un tunel, semnele indicatoare pentru limitare de viteză. Prismele triunghiulare ale sistemelor de semnalizare variabilă sunt alimentate de un motor de 24 V c.c.

MINI UPS le alimentează cu 3 A în momentul pornirii. Apoi, acesta funcționează cinci secunde la un curent nominal de 1,5 A, în poziția dorită de ieșire. Pentru a asigura siguranța traficului, semnele trebuie să fie într-o poziție de afișare neutră în timpul unei căderi de tensiune.

TRIO UPS – autosuficient și cu economie de timp

TRIO UPS este special conceput pentru alimentarea PC-urilor industriale. Astfel beneficiați de două avantaje importante:

  • Autosuficiență – În caz de avarie la rețeaua în curent alternativ, PC-ul industrial își continuă funcționarea fără întrerupere.
  • Economie de timp – la revenirea tensiunii de alimentare, PC-ul industrial pornește automat.

Prin intermediul software-ului UPS-CONF puteți regla în mod optim comportamentul UPS pentru situații individuale. De exemplu, puteți schimba tensiunea finală de încărcare a acumulatorului.

TRIO UPS pentru tensiunea de ieșire de 24 V c.c. funcționează cu acumulatori UPS BAT, între 1,3 Ah și 12 Ah.

Softul de configurare şi de management UPS-CONF este disponibil gratuit pentru dumneavoastră la "Downloads" în lista de produse TRIO UPS.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere