UPS cu acumulator integrat

Cele mai bune din clasa lor

Cele mai bune din clasa lor

UPS-urile QUINT cu acumulator integrat sunt extrem de eficiente și economisesc spațiu.

Înapoi la Surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

Căutare în UPS cu acumulator integrat

Afişează toate produsele din această categorie

Absolut compact: în special pentru economisirea spațiului și pentru adaptarea simplă, modulul UPS și acumulatorul sunt combinate într-o singură carcasă.

Avantajele dvs.

  • Montare flexibilă: fixare pe șina DIN sau îmbinare în șuruburi STEP UPS pe o suprafață plană
  • Timpi de autonomie îndelungați, – cu acumulator pe bază de litiu - fosfat de fier sau de plumb-AGM
  • Combinație inteligentă: beneficiați de toate avantajele UPS-ului inteligent QUINT, într-un spațiu redus
  • Durată maximă de exploatare: senzorul de temperatură integrat al QUINT UPS optimizează curenții de încărcare

Economie de spațiu

În modul de service, acumulatorul poate fi înlocuit fără să fie generat un mesaj de alarmă  

Acumulatoarele pot fi înlocuite

Deosebit de înguste și ușor de adaptat în sistemele existente, modulele UPS care au deja un acumulator sunt incluse în aceeași carcasă.
Trebuie să fie conectată o singură sursă de alimentare, după aceea soluția UPS fiabilă este completă.

Bineînțeles, acumulatoarele pot fi înlocuite rapid și ușor, dacă acestea au depășit durata de exploatare.

UNO UPS - compact și îngust

UNO UPS furnizează 24 V și 60 W  

UNO UPS pentru temperaturi ale mediului ambiant între -15°C și +50°C

Adecvat pentru familia surselor de alimentare UNO POWER, vă stă la dispoziție UNO UPS cu 60 W putere de ieșire. Sursa de alimentare neîntreruptibilă funcționează, într-un mod flexibil, la tensiuni de intrare între 23 și 30 V c.c. Cu dimensiunile de 110 x 90 x 90 mm, puteți opta pentru o variantă UPS foarte compactă.

În plus: acumulatorul integrat plumb-AGM oferă timpi de autonomie mai mari:

  • 0,5 A timp de 45 minute
  • 2 A timp de 8 minute
  • 2,5 A timp de 5 minute

STEP UPS – plat și îngust

STEP UPS de la Phoenix Contact, compatibil cu sursa de alimentare STEP POWER  

STEP POWER cu STEP UPS (prin cablu)

Compatibil cu sursa de alimentare STEP POWER, UPS-ul vă stă la dispoziție.

Sursa de alimentare neîntreruptibilă funcționează, într-un mod flexibil, la tensiuni de intrare între 22,5 și 29,5 V c.c.

Cu o lățime de 108 mm, conține o sursă de alimentare corespunzătoare, pentru un spațiu minim, de numai 198 mm, pe șina DIN.

În plus: acumulatorul integrat litiu - fosfat de fier oferă timpi de autonomie mai mari:

  • 1 A pentru 15 minute
  • 2 A pentru 10 minute
  • 3 A pentru 8 minute

Varianta de 12 V funcționează la tensiuni de intrare de la 10 până la 16,5 V c.c. La un curent de ieșire de 4 A, acest UPS STEP are o autonomie de aproximativ 12 minute.

 

UPS c.a. TRIO - fiabil și cu economie de spațiu

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. pentru șină DIN  

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. pentru șină DIN

Alimentați încărcările la curent alternativ în mod fiabil, cu noile surse de alimentare neîntreruptibilă, din familia TRIO, pentru șină DIN. PC-urile industriale conectate pot fi închise prin intermediul interfeței USB integrate.

  • Tranziție lină, prin curba sinusoidală pură: în modul de funcționare pe baterie, sinusul generat este sincronizat cu fosta rețea de alimentare
  • Economie de spațiu: modulul UPS și acumulatorul, combinate într-o singură carcasă
  • Timpi mari de autonomie, cu acumulatorul VRLA integrat, extensibil prin alte acumulatoare
  • Interfață USB pentru conexiune cu controlere de rang superior, precum PC-urile industriale
  • Pornirea este posibilă de la acumulator, și fără rețea de intrare
  • Prin intermediul software-ului UPS-CONF puteți regla în mod optim comportamentul UPS pentru situații individuale.

QUINT UPS – inteligent și îngust

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Disponibilitate maximă a sistemului cu tehnologie IQ

Designul QUINT UPS este extrem de compact și, prin costurile minime pentru cablare, dispozitivele sunt foarte ușor de adaptat în instalațiile existente. O singură sursă de alimentare la 24 V c.c. trebuie să fie conectată în amonte - atunci soluția UPS este completă și sistemul dvs. este protejat în mod fiabil împotriva căderilor rețelei de alimentare.

Acumulatorul controlat de procesor, cu tehnologia AGM-plumb, comunică cu modulul UPS: în funcție de temperatura mediului ambiant calculează curentul optim de încărcare și mărește durata de exploatare a acumulatorului.

  • QUINT UPS 5A: 5 A timp de 5 minute sau 0,5 A timp de 1 oră
  • QUINT UPS 10A: 10 A timp de 15 minute sau 0,5 A timp de 3 ore

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere