Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Rapid, compact și termorezistent

Adecvate chiar și pentru temperaturi de până la 100 °C: carcasele cu profil extrudat UM-PRO, cu rezistență îmbunătățită la temperatură.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Afişează toate produsele din această categorie

Electronica industrială modernă devine din ce în ce mai compactă, descentralizată și orientată către proces. Carcasele flexibile de bază cu trecere prin panou, precum carcasele cu profil extrudat UM-PRO, conving în mod deosebit prin economia de timp și spațiu. În plus, carcasele pot fi utilizate și la temperaturi ridicate.

Avantajele dvs.:

  • Lungime exactă a carcasei, datorită tăierii la milimetru
  • Integrarea fără probleme a echipamentelor electronice de dimensiuni mai mari grație design-ului deschis
  • UM-PRO din poliamidă termorezistentă, cu aprobare UL de până la 100 °C
  • Montare simplă a dispozitivelor grație principiului Snap-Mount (fixarea componentelor laterale fără scule suplimentare)
  • Flexibilitate ridicată, datorită capacului care poate fi poziționat la alegere

Rezistență mare la căldură

Rezistență la căldură  

Rezistență la căldură

Utilizați dispozitivele dvs. și la temperaturi înalte. Poliamida imună la căldură permite aprobarea UL a dispozitivelor dvs. și o rezistență la căldură de până la 100 °C.

Montat rapid

Montat rapid  

Principiul Snap-Mount

Principiul Snap-Mount permite fixarea cu ușurință a părților laterale și, astfel, reducerea timpului de instalare. Nu sunt necesare șuruburi.

Poziționare optimă

Cablaj imprimat asamblat  

Cablaj imprimat asamblat

Asamblați cablajul imprimat până la margine – astfel puteți utiliza spațiul în cel mai bun mod cu putință.

Acoperire sigură

Capace  

Capace cu poziționare liberă

Adaptați carcasa la dispozitiv, cu capacele cu poziționare liberă.

  • Manșoane cu poziționare liberă
  • Sunt disponibile diferite forme
  • Posibilitate opțională de integrare a cablajelor imprimate în capace, prin intermediul ghidajelor

Conectarea rapidă a modulelor

Conectori transversali pentru magistrale  

Contacte încrucișate pentru magistrale

Facilitați comunicațiile dispozitivelor dvs. cu conectorii transversali pentru magistrale opționali. Interconectați mai multe module, sigur și rapid.

  • Capacitate de încărcare cu o intensitate a curentului de până la 8 A și 160 V

Despre carcasa cu profil extrudat de la Phoenix Contact

Caracteristicile principale ale carcaselor cu profil extrudat sunt capacitatea de montare rapidă, precum și poziția și lungimea flexibile ale cablajului imprimat. Creați dispozitive complet în funcție de cerințe, deoarece aveți libertate deplină în alegerea tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Principiul de design deschis este optim pentru cablajele imprimate cu componente de mari dimensiuni. Opțional, sunt disponibile capace pentru protejarea echipamentului dumneavoastră electronic. Beneficiați de o lungime adecvată a carcasei, de integrarea fără probleme a echipamentelor electronice de mari dimensiuni grație design-ului deschis, precum și de montarea simplă, fără scule a dispozitivelor, conform principiului Snap Mount. În plus, beneficiați de flexibilitate conceptuală, datorită capacului care poate fi poziționat la alegere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


UM-PRO și UM-BASIC

Sisteme flexibile de carcase profilate pentru componente electronice de dimensiuni mari.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere