Carcasă cu profil extrudat UM-BASIC

Carcasă cu profil extrudat UM-BASIC

Pentru dimensiuni personalizate ale cablajelor imprimate

Libertăți nelimitate de proiectare: configurați dispozitivele în funcție de cerințele dumneavoastră.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat UM-BASIC

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele cu profil extrudat din seria UM-BASIC combină flexibilitatea ridicată și timpii minimi de montare cu gradul mare de libertate la alegerea tehnologiei de conectare. Design-ul redus sprijină realizarea ansamblurilor mai plate de echipamente electronice și montarea acestora pe șine DIN standard sau direct pe perete.

Avantajele dvs.:

  • Diferite profile de bază, fiecare cu câte trei niveluri de cablaj imprimat
  • Capacele de diferite forme ale modulelor pot fi poziționate oriunde
  • Compatibilitate cu numeroase tehnologii standard de conectare
  • Montare simplă a dispozitivelor grație principiului Snap-Mount (fixarea componentelor laterale fără scule suplimentare)
  • Flexibilitate ridicată datorită capacelor care pot fi poziționate la alegere

Flexibilitate totală

Lungimi exacte ale carcaselor  

Lungimi exacte ale carcaselor

Nu pierdeți niciun milimetru din șina DIN. Profilurile de bară sunt tăiate la comandă și sunt disponibile cu lungimi între 30 și 1000 mm.

  • Economie de spațiu datorită lungimilor exacte ale carcaselor
  • Flexibilitate maximă, deoarece carcasele sunt adaptate la cerințele dumneavoastră.
  • Costuri mai mici pentru cablare și montaj rapid prin contactele opționale ale magistralei
  • Împământare variabilă prin contacte PE ce pot fi montate pe ambele părți

Montat rapid

Montat rapid  

Principiul Snap-Mount

Principiul Snap-Mount permite fixarea cu ușurință a părților laterale și, astfel, reducerea timpului de instalare. Nu sunt necesare șuruburile.

Poziționare optimă

Cablaj imprimat asamblat  

Cablaj imprimat asamblat

Asamblați cablajul imprimat până la margine – astfel puteți utiliza spațiul în cel mai bun mod cu putință.

Acoperire sigură

Capace  

Capace cu poziționare liberă

Adaptați carcasa la dispozitiv, cu capacele cu poziționare liberă.

  • Manșoane cu poziționare liberă
  • Sunt disponibile diferite forme
  • Posibilitate opțională de integrare a cablajelor imprimate în capace, prin intermediul ghidajelor

Conectarea rapidă a modulelor

Contact încrucișat pentru magistrale  

Contact încrucișat pentru magistrale

Facilitați comunicațiile dispozitivelor dvs. cu conectorii transversali pentru magistrale opționali. Interconectați mai multe module, sigur și rapid.

  •  Capacitate de încărcare cu o intensitate a curentului de până la 8 A și 160 V

Despre carcasa cu profil extrudat de la Phoenix Contact

Caracteristicile principale ale carcaselor cu profil extrudat sunt capacitatea de montare rapidă, precum și poziția și lungimea flexibile ale cablajului imprimat. Configurați echipamentele complet în funcție de cerințele dumneavoastră, deoarece aveți libertate deplină în alegerea tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Principiul de design deschis este optim pentru cablajele imprimate cu componente de mari dimensiuni. Opțional, sunt disponibile capace pentru protejarea echipamentului dumneavoastră electronic. Beneficiați de o lungime adecvată a carcasei, de integrarea fără probleme a echipamentelor electronice de mari dimensiuni grație design-ului deschis, precum și de montarea simplă, fără scule a dispozitivelor, conform principiului Snap Mount. În plus, beneficiați de flexibilitate conceptuală, datorită capacului care poate fi poziționat la alegere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


UM-PRO și UM-BASIC

Sisteme flexibile de carcase profilate pentru componente electronice de dimensiuni mari.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere