Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

Ideal pentru medii solicitante

Utilizare fiabilă în condiții dificile, datorită profilului robust al carcasei din aluminiu.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul de carcase realizate complet din aluminiu UM-ALU oferă o compatibilitate electromagnetică (CEM) ridicată și asigură flexibilitate totală la asamblare. Carcasele sunt astfel adecvate în mod special pentru medii industriale cu un potențial ridicat de perturbare electromagnetică.

Avantajele dvs.:

  • Aluminiu termorezistent pentru protecția optimă a sistemelor electronice sensibile
  • Protecție CEM superioară
  • Dimensiuni diferite ale profilelor și capace pentru module electronice în funcție de aplicație
  • Integrare flexibilă a cablajelor imprimate în până la șapte niveluri pentru soluții electronice flexibile

Protejat CEM și termorezistent

Protecție CEM  

Protejat CEM și termorezistent

Profilele extrudate din aluminiu sunt disponibile în diferite lungimi. La cerere, putem realiza produse cu lungimi speciale.

  • Fabricat complet din aluminiu
  • Termorezistent
  • Protecție CEM optimă pentru echipamentele dvs. electronice

Capace diferite

Capace  

Capace diferite pentru protecție optimă împotriva șocurilor

Capacele diferite asigură o protecție optimă împotriva șocurilor și o flexibilitate ridicată la configurarea echipamentelor dvs. electronice.

Nivel flexibil de instalare

Nivel flexibil de instalare  

Mai multe niveluri de instalare pentru cablaje imprimate

Nivelul flexibil de instalare permite configurarea dispozitivelor în funcție de aplicație. Astfel, puteți introduce în carcasă numeroase echipamente electronice.

Despre carcasa cu profil extrudat de la Phoenix Contact

Caracteristicile principale ale carcaselor cu profil extrudat sunt posibilitatea de montare rapidă, precum și poziția și lungimea flexibile ale cablajului imprimat. Configurați echipamentele complet în funcție de cerințele dumneavoastră, deoarece aveți libertate deplină în alegerea tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Design-ul deschis este optim pentru cablaje imprimate cu componente de mari dimensiuni. Opțional, sunt disponibile capace pentru protejarea echipamentului dumneavoastră electronic. Beneficiați de o lungime adecvată a carcasei, de integrarea fără probleme a echipamentelor electronice de mari dimensiuni grație design-ului deschis, precum și de montarea simplă, fără unelte a dispozitivelor, conform principiului Snap Mount. În plus, beneficiați de flexibilitate conceptuală, datorită capacului care poate fi poziționat la alegere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere