Carcasă universală UCS

Carcasă universală UCS pentru Embedded Systems

Versatilitatea capătă o formă

Ideal pentru Embedded Systems: protecție optimă pentru cablaje imprimate în format standard.

Înapoi la Carcasă de câmp

Categorii

Căutare în Carcasă universală UCS

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele universale din seria UCS reprezintă soluția ideală pentru Embedded Systems. Carcasele IP40 protejează în mod fiabil cablajele imprimate împotriva influențelor externe, într-un format standard. Pereții laterali demontabili permit soluții modulare de carcase la înălțimi individuale. Seria UCS se distinge prin fixarea flexibilă a cablajelor imprimate și posibilitățile variate de utilizare.

Avantajele dumneavoastră

  • Sistem modular pentru adaptare maximă și depozitare simplă
  • Fixarea integrată sau flexibilă a cablajelor imprimate pentru soluții electronice variabile
  • Interfețe individuale pentru soluții electronice multilaterale
  • Colțuri funcționale pentru caracteristici optice, tactile și de design remarcabile
  • Efort logistic redus grație componentelor compatibile între ele

Structură modulară a carcasei

Structură modulară a carcasei  

Structură modulară a carcasei

Carcasele universale pentru echipamente electronice UCS sunt concepute modular și permit soluții ușor adaptabile pentru aproape toate cablajele imprimate, într-un format standard.

  • Adâncimi de 47 mm și 67 mm
  • Montare fixă sau flexibilă a cablajelor imprimate
  • Pereți laterali demontabili pentru prelucrare simplă

Multiple posibilități de utilizare

Multiple posibilități de utilizare  

Multiple posibilități de utilizare

Carcasele IP40 din seria UCS sunt concepute pentru un domeniu de temperatură de lucru larg între -40 °C și +100 °C și sunt optime pentru carcase de masă, perete sau pe șină DIN.

  • Material: policarbonat PC (UL V0)
  • Culori: gri deschis (RAL 7035) sau negru (RAL 9005)

Utilizare flexibilă

Utilizare flexibilă  

Utilizare flexibilă

Carcasele pentru echipamente electronice pot fi utilizate pentru un număr și mai mare de aplicații, datorită adaptoarelor pentru șină DIN și accesoriilor suplimentare, precum picioarele suport sau suporturile de perete - chiar și în tabloul de distribuție.

  • Adaptor pentru șină DIN cu lungimi laterale de 125 mm sau 145 mm
  • Picioare suport​ pentru toate variantele de 47 mm
  • Picioarele suport​ pot fi utilizate, de asemenea, ca suporturi de perete
  • Picioare suport și suporturi de perete disponibile în diferite culori​

Interfețe individuale

Tehnologie versatilă de conectare pentru cablaje imprimate  

Tehnologie versatilă de conectare pentru cablaje imprimate

Grație tehnologiei consacrate de conectare a cablajelor imprimate, realizați în mod simplu interfețe individuale pentru semnale, date sau putere. Astfel, un single board computer se transformă într-o soluție electronică versatilă.

  • Blocuri terminale și conectori pentru cablaj imprimat (Wire-to-board)
  • Conector cablaj imprimat (Board-to-board)
  • Conector circular în M12
  • Conector date pentru conductori din cupru și fibră optică

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu

Carcase universale pentru echipamente electronice UCS

Soluția ideală pentru sistemele integrate

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere