Protecție dispozitiv tip 3

Protecție la tensiune de descărcare tip 3

Protecție performantă a dispozitivelor terminale

Protejați-vă dispozitivele terminale cu produsele noastre fiabile de tip 3.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Categorii

Căutare în Protecție dispozitiv tip 3

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru protecția dispozitivelor terminale sensibile aveți nevoie de o protecție dispozitiv tip 3, ca a treia și ultima treaptă de protecție. Premisă importantă: o protecție la supratensiune tip 2 trebuie să fie instalată deja în distribuția secundară.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare universală datorită protecției performante pentru aplicații c.a. și c.c.
  • Siguranță mai mare la suprasarcină electrică și termică datorită dispozitivului de deconectare
  • Utilizatorul este informat în orice moment cu privire la starea descărcătorului, cu ajutorul indicatorului de stare mecanic și contactului pentru semnalizare la distanță
  • Ușor de întreținut datorită faptului că dispozitivele de protecție se introduc prin fișare

PLUGTRAB SEC – utilizare universală

Protecție dispozitiv tip 3 cu tehnologie de conectare push-in  

Protecție dispozitiv tip 3 – PLT-SEC-…-PT

Protejați-vă aplicațiile c.a. și c.c. cu dispozitivele noastre fiabile de protecție la tensiune de descărcare tip 3-dispozitive PLUGTRAB SEC. Dispozitivul intern de deconectare oferă siguranță maximă la suprasarcină electrică și termică. Măriți durata de exploatare și disponibilitatea sistemului prin protecția optimă a sursei de alimentare industriale. Tehnologia noastră de conectare push-in permite o instalare rapidă și fără scule. Datorită caracterului fișabil se garantează o întreținere și o verificare simplă.

Toate caracteristicile în rezumat:

  • Protecție performantă a dispozitivelor terminale bazată pe varistoare, pentru sursele de alimentare industriale
  • La alegere, cu conexiune push-in sau cu șurub
  • Indicator de stare optic și contact pentru semnalizare la distanță fără potențial pentru monitorizarea confortabilă a stării de funcționare
  • Utilizare universală

BLOCKTRAB

Protecție dispozitiv tip 3 pentru prize încastrate – BLOCKTRAB  

Protecție dispozitiv tip 3 pentru prize încastrate – BLOCKTRAB

Protecția noastră pentru prize încastrate se poate integra discret în gamele de comutatoare disponibile în comerț. Instalarea se face pe partea posterioară a prizei cu contact de protecție. În acest fel protecția la tensiune de descărcare se poate instala simplu și rapid în prize plane și adânci. Consumatorii conectați rămân în funcțiune inclusiv în caz de suprasolicitare a dispozitivului de protecție, datorită conexiunii executate paralel.

  • Dispozitiv fiabil de deconectare termică
  • Semnalizare acustică în caz de suprasarcină
  • Continuarea funcționării consumatorilor conectați în caz de suprasarcină

TERMITRAB

Cel mai îngust descărcător de supratensiune tip 3 pentru tensiuni nominale de 24 V – TERMITRAB  

Cel mai îngust descărcător de supratensiune tip 3 pentru tensiuni nominale de 24 V – TERMITRAB

Cu cel mai îngust dispozitiv de protecție la tensiune de descărcare tip 3 vă protejați sursa de alimentare 24 V a dispozitivelor terminale cum sunt I/O-urile sau controlerele. Designul îngust, de numai 6 mm, vă permite o instalare cu economie de spațiu.Modulele noastre de protecţie fişabile permit o verificare şi înlocuire simple.

  • Economie de spațiu la instalare
  • Nivel de protecție în joasă tensiune
  • La alegere, cu conexiune push-in sau cu șurub
  • Separare şi semnalizare sigure în caz de suprasarcină

MAINTRAB

Protecție dispozitiv tip 3 ca adaptor priză înainte de dispozitivul terminal  

Protecție dispozitiv tip 3 ca adaptor priză înainte de dispozitivul terminal

Adaptoarele pentru prizele de rețea se pretează în mod ideal pentru echiparea ulterioară a protecției la tensiune de descărcare a dispozitivelor terminale electronice. Un LED verde semnalizează funcția de protecție la tensiune de descărcare a dispozitivului de protecție. Toți consumatorii conectați sunt protejați în cel mai bun mod cu putință. Adaptoarele de priză cu protecție interfețe protejează, în același timp, sursa de alimentare și o interfață suplimentară împotriva tensiunilor de descărcare.

  • Echipare ulterioară simplă a instalațiilor existente
  • Dispozitiv fiabil de deconectare
  • Accesorii necesare incluse
  • Sunt disponibile variante specific naționale

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ro?1dmy&urile=wcm:path:/roro/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_for_power_supply_units_P-24-05

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere