Descărcător de supratensiune tip 2

Descărcător de supratensiune tip 2

Puternic și îngust

O protecție la supratensiune tip 2 nu trebuie să lipsească din nici o distribuție secundară. Doar așa veți obține o protecție eficientă.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Categorii

Căutare în Descărcător de supratensiune tip 2

Afişează toate produsele din această categorie

Comutările reprezintă de departe cea mai frecventă cauză a tensiunilor de descărcare. O protecție eficientă împotriva acestor mărimi perturbatoare dinamice vă oferă descărcătoarele de supratensiune de tip 2. Indiferent dacă este vorba de un mediu industrial sau de o clădire de locuințe, o protecție de tip 2 asigură protecția de bază pentru instalațiile și dispozitivele dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Nivel de protecție în joasă tensiune datorită comutării de protecție bazată pe varistoare
  • Protecție optimă pentru tensiuni de descărcare, datorită dispozitivului de deconectare performant
  • Rezistență mare la scurtcircuit, până la 50 kA
  • Economisește loc, timp și bani, prin utilizarea fără siguranță până la 315 A
  • Ușor de întreținut datorită dispozitivelor de protecție universale și fișabile

Cel mai îngust descărcător de supratensiune de tip 2 din lume

Protecție la tensiune de descărcare tip 2  

Protecție la tensiune de descărcare tip 2 în distribuția secundară

VALVETRAB SEC, având o lățime de numai 12 mm per canal, este cel mai subțire descărcător de supratensiune tip 2 din lume. La numai 48 mm obțineți o protecție excelentă la tensiuni de descărcare, într-un sistem cu 5 conductori.

Dispozitivul de protecție asigură un nivel de protecție în tensiune de 1,5 kV. Îndeplinește astfel cerințele de protecție tip 3 a dispozitivului. VALVETRAB SEC limitează vârfurile de tensiune atât de mult, încât mașinile, sistemele și aparatele de uz casnic nu mai pot fi deteriorate.

În instalațiile industriale și de construcții cu sisteme exterioare de protecție la descărcări atmosferice, protecția la supratensiune tip 2 este al doilea nivel de protecție după dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice tip 1. Dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice controlează curenții de scurtcircuit de până la 50 kA. Dispozitivul de protecție de tip 2 se poate utiliza fără siguranță până la un curent nominal al siguranței principale de 315 A.

Modular și conectabil

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS cu blocuri de descărcătoare gata de montat

VALVETRAB MS sunt descărcătoare de supratensiune de tip 2 cu structură modulară. Sunt alcătuite din componenta de bază și un descărcător debroșabil. Lățimea per cale este de 17,5 mm - aceasta corespunde unei unități de distribuție (TE).Cu blocurile de descărcătoare gata de montat pentru diferite aplicații, noi vă facilităm alegerea.

  • Blocurile de descărcătoare gata de montat combină diverse aplicații.
  • Blocurile terminale Biconnect permit o șuntare simplă, de exemplu pentru dispozitivele de protecție la curenți reziduali.
  • Codare mecanică la prima introducere a unui descărcător debroșabil în componenta de bază.
  • Scoatere și introducere simplă și cu impendanță neutră, de ex. la măsurătorile izolațiilor.Deconectarea și conectarea dificilă nu mai este o problemă. 

Siguranță implicită

Protecție la supratensiune pentru rețele cu 5 conductori  

Protecție la supratensiune cu siguranță coordonată

Dacă în aplicația dvs. siguranța principală > 315 A, protecția dvs. la tensiune de descărcare trebuie echipată cu siguranțe suplimentare. Pentru acest caz vă oferim VAL-CP-MCB, un dispozitiv de protecție la supratensiune adecvat, alcătuit din descărcător de supratensiune de tip 2 cu siguranță fuzibilă coordonată pentru descărcător.

Acest lucru înseamnă: beneficiați de siguranță dublă cu un efort minim de instalare. Profitați de o proiectare simplă, indiferent de mediul de instalare. Indicatorul de stare integrat și posibilitatea de semnalizare la distanță oferă informații cu privire la eficiența protecției la supratensiune. Soluția, care economisește spațiu, este disponibilă pentru sisteme cu 5, 4 și 3 conductori. 

Protecție la supratensiune tip 2 pentru sisteme de șine de 60 mm

Combinație VALVETRAB  

Protecție la supratensiune cu siguranță pentru sisteme de șine de 60 mm

Dispozitivele VAL-CP-MOSO sunt descărcătoare universale de supratensiune de tip 2 cu rezistență mare la scurtcircuit, pe un soclu de montaj cu lățime de numai 54 mm.

Inclusiv aceste descărcătoare de supratensiune oferă indicator de stare și contact pentru semnalizare la distanță.

Puteți instala dispozitivele de protecție în toate sistemele obișnuite de șine de 60 mm.

Instalarea este cât se poate de simplă: fixați protecția la tensiune de descărcare, conectați la echipotențial - gata!

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere