Descărcător combinat de tip 1+2

Dispozitiv protecţie la descărcări atmosferice

Sigur la lovituri de trăsnet

Protejați-vă eficient instalațiile împotriva daunelor produse de loviturile de trăsnet cu descărcătoarele noastre combinate de tip 1+2.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Categorii

Căutare în Descărcător combinat de tip 1+2

Afişează toate produsele din această categorie

Descărcătoarele noastre combinate de tip 1+2 oferă o protecție optimă pentru instalațiile dumneavoastră în cazul loviturilor de trăsnet sau descărcărilor directe. În distribuția principală a sistemelor de joasă tensiune, dispozitivele noastre performante de protecţie, descarcă la pământ chiar și curenți de descărcare atmosferică mari.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecţie optimă la descărcări atmosferice şi la tensiuni de descărcare cu descărcătoarele noastre combinate de tip 1+2, performante și fără curenți de însoțire
  • Disponibilitate maximă a sistemului datorită capacității ridicate de anulare a curenților de însoțire
  • Utilizatorul este informat în orice moment cu privire la starea descărcătorului, cu ajutorul indicatorului de stare mecanic și contactului pentru semnalizare la distanță
  • Ușor de întreținut datorită faptului că dispozitivele de protecție se introduc prin fișare

FLASHTRAB SEC – ansamblurile noastre de înaltă performanță

Descărcătoare combinate performante tip 1+2  

Descărcător combinat de tipul 1+2 – FLASHTRAB SEC

Capacitate de descărcare maximă la dimensiuni minime – pentru tensiuni continue de până la 440 volți. Eclatoarele noastre din descărcătoarele combinate de tip 1+2 sunt extrem de performante, datorită tehnologiei fără curenți de însoțire. Acest lucru mărește durata de viață a descărcătoarelor combinate de tip 1+2, reducând în același timp solicitarea instalației în sistemul dvs.

Caracteristicile excepționale în rezumat:

  • Eclator fără curenți de însoțire și curenți de scurgere
  • Nivel de protecție în joasă tensiune
  • Adecvat pentru utilizare în amonte de contoare
  • Curent mare de descărcare a impulsurilor și capacitate de descărcare mare
  • Ideal pentru utilizarea în clasele de protecție la descărcări I/II

POWERTRAB

Descărcător combinat de tip 1+2 POWERTRAB PWT pe șină DIN  

POWERTRAB PWT – descărcătorul combinat de tip 1+2 pentru medii industriale dificile

Descărcătoarele combinate robuste de tip 1+2 cu o tensiune de evaluare de 800 V c.a. și o capacitate de descărcare de 35 kA per canal sunt adecvate în mod optim pentru mediile industriale dificile. Construcția rezistentă a carcasei, valorile de șoc de 25g precum și o rezistență la vibrații de 5g fac ca acest descărcător combinat de tip 1+2 să fie ideal, de exemplu, pentru instalații eoliene. Indicatorul de stare în mai multe trepte detectează chiar și defecțiunile în stare incipientă, cauzate de evenimente de supratensiune.

  • Tensiune de evaluare mare
  • Rezistență înaltă la șoc și vibrații
  • Indicator de stare în mai multe trepte
  • Utilizare în medii industriale dificile

VALVETRAB MS T1/T2

Descărcător combinat tip 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 pe șină DIN  

Descărcător combinat de tip 1+2 bazat pe varistor – VALVETRAB MS T1/T2

Descărcătoarele combinate de tip 1+2 bazate pe varistoare oferă o capacitate de descărcare de 12,5 kA per canal, în condițiile unei tensiuni reziduale reduse. Acestea îndeplinesc cerințele claselor de protecție la descărcări III și IV. Verificările periodice pot fi efectuate rapid și simplu datorită structurii fișabile.

  • Protecție de bază pentru toate aplicațiile uzuale
  • Nivel de protecție în joasă tensiune
  • Adecvat pentru utilizarea în clasele de protecție la descărcări III/IV
  • Cuprinde produse pentru protecția sistemelor fotovoltaice

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere