Descărcător combinat de tip 1+2 special

Combinație de descărcătoare tip 1+2

Două dispozitive de protecție, un singur aparat

Combinație optimă între dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice de tip 1+2 și protecție la supratensiune de tip 2.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Categorii

Căutare în Descărcător combinat de tip 1+2 special

Afişează toate produsele din această categorie

FLASHTRAB SEC T1+T2 este descărcătorul combinat unic pe piață, de tip 1+2 special. Acesta oferă protecția ideală pentru mediile cu operațiuni de comutare frecvente. Curenții de descărcare atmosferică sunt preluați în siguranță de eclatoare performante, iar tensiunile de descărcare dinamice sunt limitate în mod fiabil de descărcătoare de tip 2 bazate pe varistoare.

Avantajele dumneavoastră

  • Crește durata de exploatare, în special la instalațiile sensibile cu operațiuni de comutare frecventă, datorită comportamentului lin la răspuns al varistorului integrat
  • Economisește spațiu, timp și bani, prin utilizare fără siguranță până la 315 A
  • Funcționare fără întrerupere a sistemului, datorită utilizării eclatoarelor avansate din punct de vedere tehnologic, cu echipamente de decuplare
  • Ușor de întreținut datorită faptului că dispozitivele de protecție sunt universale și fișabile

Valoarea ridicată a tensiunii de evaluare permite utilizarea la scară mondială

Domeniul de utilizare al FLASHTRAB SEC T1+T2  

Domeniul de utilizare al FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 îndeplinește cele mai înalte cerințe ale clasei de protecție la descărcări I, în conformitate cu standardul internațional IEC 62305-1. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă: dispozitivele dumneavoastră sunt protejate împotriva descărcărilor atmosferice de până la 200.000 A.

Datorită tensiunii de evaluare înalte, de 350 V c.a., puteți utiliza dispozitivele de protecție oriunde în lume. Descărcătorul combinat de tip 1+2 special oferă o protecție sigură chiar și în cazul surselor de alimentare instabile cu fluctuații puternice ale tensiunii de alimentare. Nivelul de protecție în tensiune este, în fiecare caz, sub 1,5 kV.

Legendă:

UC= tensiune continuă maximă
UTOV= cerințe TOV în conformitate cu IEC 61643-1
UN= tensiune nominală

Conectați și trageți

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Dispozitiv de protecție fișabil universal

Un mare avantaj al sistemului FLASHTRAB SEC T1+T2: toate dispozitivele de protecție sunt fișabile universal. 

Pur și simplu trageți de ștecher pentru măsurarea izolației. Deconectarea și conectarea dificilă nu mai este o problemă.

La suprasarcinile bruște ale unui descărcător debroșabil, de ex. din cauza loviturilor de trăsnet cu energie extremă, înlocuiți rapid și ieftin cartușul afectat.

Verificările periodice ale dispozitivelor de protecție la supratensiune pot fi efectuate rapid și simplu cu dispozitivul de testare CHECKMASTER 2.

Cablare și inscripționare

Descărcător combinat de tip 1+2 special rotit  

Dispozitiv de protecție rotativ la 180°

Descărcătorul combinat de tip 1+2 special este structurat simetric, componentele de bază și cartușele se pot roti cu 180°. Acest lucru vă oferă următoarele avantaje:

  • Instalarea este foarte simplă.
  • Conexiunile sunt întotdeauna pe partea dreaptă, indiferent dacă firele sunt introduse de sus sau de jos.
  • Lungimile conductorilor sunt minime.
  • Suprafața generoasă de etichetare este ușor lizibilă în orice moment.
  • În plus, punctele duble de conectare per canal permit o trecere în formă de V prin cabluri.

Monitorizare confortabilă

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Semnalizare direct la nivelul cartușului

Starea de funcționare a tuturor modurilor de protecție ale sistemului FLASHTRAB SEC T1+T2 este monitorizată. O semnalizare ușor de recunoscut se realizează direct la nivelul modulului, fără consum de energie.

În același timp, monitorizarea acționează pe un contact basculant fără potențial. Astfel, poate fi realizată o semnalizare la distanță simplu de reparat.  Avantajul dumneavoastră: puteți primi informații despre starea descărcătorului combinat de tip 1+2 special acolo unde vă convine cel mai bine.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere