Trusted Wireless Ethernet

Fără fir, în condiții de siguranță

Fără fir, în condiții de siguranță

Integrați părțile sistemului și pe distanțe lungi, în mod fiabil și sigur, în rețeaua dvs Ethernet - prin intermediul Trusted Wireless Ethernet.

Înapoi la Ethernet wireless

Categorii

Căutare în Trusted Wireless Ethernet

Afişează toate produsele din această categorie

Transmitere sigură la distanță, chiar și în medii cu interferențe extreme - astfel convinge Trusted Wireless Ethernet de la Phoenix Contact. Tehnologia a fost concepută special pentru condiții severe și oferă numeroase caracteristici, pentru a asigura comunicațiile Ethernet. Trusted Wireless Ethernet este fiabil și eficient - astfel puteți pune în aplicare și aplicațiile SCADA prin radio.

Avantajele dvs.

  • Transmiterea datelor Ethernet pe distanțe de până la 32 km, grație emițătorului-receptor MOTR9 de 900 MHz
  • Integrare simplă a dispozitivelor în serie în rețeaua bazată pe IP, prin serverul pentru dispozitive, pentru RS-232/422/485
  • Economisirea controlerelor distribuite: modulele de extindere analogice sau digitale pot fi accesate prin intermediul Modbus-TCP

Protecție suplimentară cu codarea AES a datelor

Codarea datelor  

Transmitere sigură cu codarea AES a datelor

Mergeți la sigur și combinați saltul de frecvență cu codarea AES opțională.

Acest lucru îmbunătățește, în principal, securitatea datelor. Puteți alege tipul de criptare de 128, 192 sau 256 biți.  

Perfect adaptate, grație dimensiunii ajustabile a pachetului de date

Dimensiune pachet date  

Transmisie wireless optimă, grație dimensiunii ajustabile a pachetelor

Personalizați-vă transmisia wireless și, astfel, vă optimizați comunicațiile. În funcție de dimensiunile pachetelor dvs de date, ajustați dimensiunea fiecărui pachet.

Utilizați, de exemplu, protocoalele cu suprasarcini mari sau cu multe date de utilizator, măriți dimensiunea pachetului. În schimb, transmiteți datele I/O cu mai puțini biți, reducând dimensiunea pachetului.

În plus, selectați rata de transfer date a interfeței wireless cu 125, 250 sau 500 kBit/s. Cu cât este mai mică rata de transfer date, cu atât mai mare este acoperirea și mai tolerant este sistemul împotriva interferențelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere