Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie de comunicație radio pentru transmitere sigură: MOTR 9

Modulul de comunicație radio pentru Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD funcționează cu tehnologia MOTR9. Acest lucru înseamnă un procesor de semnale digitale (DSP) pe baza unui emițător-receptor de 1 Watt. Dispozitivul utilizează banda fără licență de 900 MHz și transmite datele cu rate de transfer reglabile de până la 500 kBit/s și dimensiuni variabile ale pachetelor. Sistemul de comunicație radio are o protecție excelentă împotriva defecțiunilor și opțional poate fi protejat împotriva accesului neautorizat, prin codarea AES pe 128/192/256 biți.

Fiabilitate în medii industriale severe

Modul de comunicație radio Ethernet Trusted Wireless  

Tehnologie robustă în carcase compacte

În domeniul de aplicare al modulelor industriale de comunicație radio găsiți multe interferențe. Pentru a asigura comunicația, chiar și în aceste condiții, aveți nevoie de un sistem robust de comunicație radio.

Prin utilizarea mai multor etape de filtrare și schimbări de frecvență cresc semnificativ sensibilitatea, capacitatea de selectare și raportul semnal-zgomot.

Pentru dvs, aceasta înseamnă: distanțe de comunicație radio mai mari și îmbunătățirea imunității la perturbații, precum și coexistența cu alte sisteme de comunicație radio.  

Toleranță la interferențe, grație salturilor de frecvență

Salturi de frecvență FHSS  

Salturi de frecvență pentru transmisie wireless sigură

Tehnologia de comunicație radio Trusted Wireless utilizează tehnologia salturilor de frecvență FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). În acest caz, emițătorul și receptorul schimbă în mod constant frecvența radio. Pe fiecare canal are loc, numai pentru scurt timp, o transmisie.
Comunicarea este, astfel, extrem de tolerantă la defecte, pentru ca modulele de comunicație radio să nu „părăsească“ un canal. În plus, tehnologia de salturi în frecvență îmbunătățește semnificativ protecția împotriva interceptării.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere