Înapoi la Prezentare generală

Exemple de aplicații pentru Trusted Wireless Ethernet

Emițătorul-receptorul industrial cu comunicație radio RAD-ISM-900-EN-BD este deosebit de potrivit pentru integrarea în procesele care utilizează date sensibile sau pentru aplicații SCADA. Transmiteți datele Ethernet descentralizate, precum și analogice, datele I/O seriale sau digitale, către rețelele bazate pe IP.

Conexiune Ethernet pe distanțe mari

Comunicații Ethernet wireless  

Transmiterea protocolului transparent Ethernet

Modulul de comunicație radio Ethernet Trusted Wireless Ethernet transmite date cu până la 500 kBit/s. Acest lucru înseamnă că puteți conecta dispozitivele Ethernet într-un mod fiabil, prin comunicație radio – pe distanțe de până la 35 km.

Cu ajutorul repetoarelor, puteți obține distanțe și mai mari. Transmisia wireless este complet transparentă în rețea și toate protocoalele curente IPv4, cum ar fi Modbus-TCP, PROFINET sau EtherNet/IP sunt acceptate.   

Faceți ca dispozitivele în serie să fie compatibile Ethernet, în mod simplu

Comunicație fără fir, în serie  

Interfețe în serie, cu integrare simplă

Prin intermediul modulului nostru de comunicație radio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD puteți integra dispozitive în serie, fără prea mare efort, în rețeaua dvs Ethernet. Pentru aceasta, modulul oferă o interfață RS-232/422/485.

Pentru transmitere, Modbus-RTU este transformat în Modbus-TCP, în timp ce datele în serie sunt integrate în cadrele UDP.

Transmiterea semnalelor I/O prin radio

Comunicații I/O wireless  

Transmiterea semnalelor I/O, rapid și simplu, prin radio

Modulul de comunicație radio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-magistrală oferă un sport integrat al magistralei - pentru conexiunea directă a modulelor de extindere I/O, atunci când la fața locului nu este disponibil niciun controler. Astfel se transmit date analogice sau digitale de impuls, pe distanțe lungi.

Modulul de comunicație radio este configurat cu o adresă și semnalele I/O sunt mapate în registrul Modbus-TCP. Modulul de comunicație radio se comportă ca server Modbus și, astfel, este parte a unui dispozitiv de control la distanță, fără fir.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere