Trusted Wireless 2. 0 Serial

Interfețe în serie, în rețea fără fir

Interfețe în serie, în rețea fără fir

Cu Radioline puteți transmite datele în serie, în mod fiabil, și în medii severe.

Înapoi la Serial wireless

Categorii

Căutare în Trusted Wireless 2. 0 Serial

Afişează toate produsele din această categorie

Conectați în rețea interfețele dvs în serie RS-232/485, cu ușurință, prin radio – cu Radioline de la Phoenix Contact. Fie că este vorba de un dispozitiv I/O în serie sau de mai multe dispozitive – tehnologia de comunicație radio Trusted Wireless 2. 0 oferă, chiar și în medii industriale severe, o transmitere fiabilă, indiferent de tipul protocolului.

Avantajele dvs.

  • Intervale de până la mai mulți kilometri - prin intermediul ratei variabile de transfer date
  • Fiabilitate ridicată, grație noii tehnologii Trusted Wireless 2.0, codare AES, salturi de frecvență și gestionarea coexistenței
  • Design de rețea flexibil - Radioline acceptă atât conexiuni punct-cu-punct, cât și rețele buclate complexe, cu până la 250 de dispozitive
  • Diagnosticare la distanță, confortabilă și extinsă, a rețelei de comunicații radio, prin intermediul software-ului diagnoză

Totul la vedere, cu software-ul de diagnoză convenabil

Software diagnoză  

Configurarea cu software-ul PSI-Conf

Cu software-ul PSI-Conf configurați, în mod eficient, dispozitivele în serie Trusted Wireless 2. 0 pentru transmiterea în serie a datelor. Grație interfeței clare de meniu și expertului explicativ de la pornire, puneți rapid dispozitivele în funcțiune.

Software-ul de diagnoză înregistrează starea conexiunii wireless, puterea semnalului RSSI, starea I/O a dispozitivelor din rețea și alte date. Toate dispozitivele din rețea pot fi monitorizate cu ușurință prin intermediul dispozitivului master.

În plus, puteți efectua setări de rețea avansate prin intermediul software-ului. Acesta include, de exemplu, ascunderea benzilor de frecvență și a canalelor WLAN pentru o funcționare în paralel fără interferențe.

Aplicații în rețele buclate (Mesh)

Interfețe în serie cu transmisie wireless  

Transmiterea interfețelor în serie prin comunicații radio

Conectați-vă controlerul la elementul de câmp în serie –relativ ușor prin comunicație radio: de la transmiterea simplă punct-cu-punct până la rețelele buclate puternice.

Dispozitivele sclav sunt conectate direct prin stații intermediare repetor-sclav. Pentru a mări calea wireless sau pentru integrarea mai multor repetoare-sclav, puteți comuta până la 250 de repetoare-sclav unul în spatele celuilalt.

La stațiile intermediare repetor-sclav puteți conecta, de asemenea, dispozitive I/O în serie sau module de extindere I/O. În cazul în care o conexiune din interiorul rețelei nu reușește, informațiile sunt redirecționate prin intermediul altui nod de rețea (Roaming).

Organizarea și remedierea automată mențin rețeaua stabilă, fiecare dispozitiv are o multitudine de căi de comunicație.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


Transmisie serială de date

Aflați cum puteți efectua setările pentru transmisia serială de date.


Configurare avansată

Aflați cum puteți efectua setările avansate și actualizările de firmware.


Posibilități complete de diagnosticare

Aflați cum să monitorizați stațiile radio și rețelele și cum să urmăriți evenimentele.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere