Înapoi la Prezentare generală

Tehnologie radio Trusted Wireless 2. 0

Domenii de utilizare

Portofoliul de produse al companiei Phoenix Contact include tehnologii de comunicații radio adunate pe parcursul a 10 ani, pentru uz industrial. Tehnologia brevetată Trusted Wireless 2. 0 a fost dezvoltată special pentru uz industrial și este deosebit de potrivită pentru transmiterea fără fir a informațiilor de la senzori și actuatoare, precum și pentru transmiterea unui volum mic spre mediu de date în sistemele extinse.

Cu o vizibilitate bună, pot fi acoperite distanțe de la mai multe sute de metri până la mai mulți kilometri între două dispozitive de comunicație radio.

Trusted Wireless 2. 0

Trusted Wireless 2. 0 – tehnologie industrială de comunicație radio

Trusted Wireless 2. 0 face legătura dintre WirelessHART ca tehnologie specială pentru rețele de senzori și tehnologia LAN wireless de mare viteză. Pentru adaptarea optimă la cerințele aplicației respective sunt disponibile diverse opțiuni de setare.

Avantaje

Tehnologia de comunicație radio Trusted Wireless 2. 0 este orientată spre cerințele speciale ale aplicațiilor industriale de infrastructură. Caracteristicile principale includ:

  • Comunicații robuste grație salturilor de frecvență (FHSS)
  • Mecanisme automate și manuale de coexistență pentru funcționarea fiabilă în paralel a sistemelor de comunicație radio
  • Transmitere sigură de date prin codarea datelor și autentificare
  • Acoperire mare datorită sensibilității ridicate a receptorului și a vitezei de transfer date reglabile individual
  • Rețea flexibilă cu gestionarea automată a conexiunii
  • Adaptare optimă la aplicația respectivă și caracteristici extinse de diagnosticare
  • Gestionare locală a rețelei pentru schimb de date accelerat

 

Comunicații robuste și fără interferențe

Salturi de frecvență (FHSS)  

Salturi de frecvență (FHSS)

În banda de frecvență 2,4 GHz fără licență, Trusted Wireless 2. 0 utilizează așa-numita metodă FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Tehnologia folosește o selecție de până la 127 de canale din spectrul general al benzilor de frecvență, care vor fi omise pe baza unui model pseudo-aleatoriu. Astfel crește robustețea comunicației.

În plus, Trusted Wireless 2. 0 permite o gestionare deosebit de bună a coexistenței diferitor sisteme de comunicație radio. Prin utilizarea diferitelor benzi de frecvență radio (RF), mai multe sisteme Trusted Wireless 2. 0 pot fi utilizate, fără probleme, în paralel. Există, de asemenea, posibilitatea de a ascunde selectiv anumite canale (lista neagră), pentru a putea fi folosite în paralel, de exemplu, sistemele WLAN fără limitări ale performanței.

De asemenea, noile cerințe ale Directivei revizuite EN 300328 v1. 8. 1 referitoare la sistemele de comunicație radio din domeniul 2,4 GHz au fost deja puse în aplicare în Trusted Wireless 2. 0.

Transmitere sigură

Printr-o tehnologie brevetată, ca Trusted Wireless 2. 0, protocolul nu este disponibil public, astfel că tehnologia este, în mod inerent, mai bine protejată împotriva atacurilor. În plus, au fost implementate măsuri de siguranță: codarea datelor pe 128 de biți se asigură ca, teoretic, pachetele de date auzite nu sunt înțelese și verificarea integrității controlează autenticitatea expeditorului și elimină mesajele care au fost modificate.

Opțiuni flexibile de adaptare

Trusted Wireless 2. 0 oferă posibilitatea de reglare a ratei de transfer a datelor interfeței wireless și, astfel, de creștere a sensibilității receptorului. La o rată scăzută de transfer a datelor poate fi acoperită o distanță mai mare decât cea acoperită la o rată de transfer mare. Prin urmare, utilizatorul poate face o setare adecvată, în funcție de aplicația și domeniul necesar.

Gestionare locală a rețelei

Zona părinte-copil  

Gestionare locală a rețelei în zona părinte-copil

Tehnologiile precum WirelessHART sau Zigbee urmăresc o abordare centralizată a gestionării rețelei. Acest lucru înseamnă că toate mesajele trec printr-un dispozitiv master central și astfel pot genera trafic semnificativ în rețeaua fără fir.

În schimb, Trusted Wireless 2. 0 se bazează pe gestionarea distribuită a rețelei. Aceste zone părinte-copil sunt stabilite pe rețeaua de comunicații radio, în care un modul de comunicație radio de rang superior este prevăzut drept părinte și modulele cuplate de acolo sunt prevăzute drept copil.

Gestionarea generală a rețelei se realizează în interiorul zonei părinte-copil și nu trebuie să treacă peste managerul central. Acest lucru reduce traficul mesajelor din întreaga rețea și accelerează schimbul de date.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere