Iluminatul turnurilor pentru turbine eoliene

Sistem complet pentru iluminatul turnurilor din turbinele eoliene

Iluminatul fără întreținere al turnurilor

Beneficiați de un sistem complet pentru iluminatul sistemelor, de la surse de alimentare neîntreruptibilă la lumini LED.

Înapoi la Iluminat și semnalizare

Categorii

Căutare în Iluminatul turnurilor pentru turbine eoliene

Afişează toate produsele din această categorie

Cu sistemul pentru iluminatul turnurilor turbinelor eoliene, sunt garantate nu numai lucrările confortabile pentru tehnicienii de service, ci și coborârea în condiții de siguranță în cazul unei pene de curent.

Avantajele dvs.

  • Intervenții pentru service previzibile, grație monitorizării de la distanță
  • Iluminare fără întreținere, grație LED-urilor cu o durată de exploatare de aproximativ 50.000 de ore
  • Instalare rapidă și simplă a soluțiilor de iluminat, fără unelte speciale
  • Iluminatul sigur al rutelor de evacuare, grație sursei de alimentare centralizate, asigurată de o sursă de alimentare neîntreruptibilă

Funcționare fără întreținere

Cutie UPS  

UPS-ul comunică în permanență cu modulele de acumulatori, pentru o monitorizare preventivă

Pentru a garanta siguranța lucrătorilor la turbinele eoliene, turnurile trebuie să fie iluminate în condiții de siguranță. În acest scop sunt utilizate luminile LED fără întreținere. Astfel este eliminat volumul de muncă pentru controlul regulat al lămpilor distribuite pe turnuri și în nacelă, precum și posibila înlocuire a acestora.

Luminile LED sunt alimentate centralizat de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS), care este montată în piciorul turnului. Tehnicianul de service se poate informa, înainte de urcare, cu privire la starea UPS-ului și a acumulatorilor. 

Iluminat de încredere, chiar și în situații de urgență

Lumini LED în turnul eolian  

Luminile LED îndeplinesc toate standardele relevante

Iluminatul în timpul lucrărilor și în situații de urgență este realizat cu aceleași lămpi. Modulele LED performante, care corespund Standardului EN 50308 relevant și sunt ideale în special pentru instalare în turbine eoliene, oferă o intensitate luminoasă bună, chiar și la temperaturi scăzute. 

Grație unei durate de exploatare de 50.000 de ore, luminile nu trebuie schimbate cu regularitate. Datorită consumului de curent redus al tehnologiei LED, luminile funcționează și ca iluminat de urgență, fiind alimentate printr-un acumulator central. Astfel, în turbinele eoliene este mereu suficientă lumină pentru ca tehnicianul de service să poată coborî fără probleme și în condiții de siguranță.

Instalare rapidă, fără unelte speciale

Sistem de instalare QPD  

Grație tehnologiei speciale de inserare, iluminatul turnului poate fi cablat într-un mod simplu

La instalarea sistemului de iluminat în turnul turbinei eoliene, înainte de toate este necesară o cablare simplă și cu economie de timp. 

Prin urmare, soluția de iluminat de la Phoenix Contact este prevăzută cu sistemul de instalare QPD, care asigură o conexiune rentabilă a componentelor separate. În acest caz, cablajul pre-asamblat trebuie să fie conectat numai ca ansamblu. Cablajele anterioare complexe și, prin urmare, lente efectuate la fața locului sunt înlocuite cu o soluție plug-and-play simplă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere